- Artikel-Nummer:
- SZ 7993.450
- Ausführung
- zweiteilig
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Flanschplatte
3 Kabeltüllen
Dichtung
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Breite: 215 mm
Tiefe: 300 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177985735
- Dokumentationen
- Anleitung
- Einlegezettel