- Artikel-Nr.:
- HD 4000012
- Ausführung
- Dachneigung 30° nach vorne
- Material
- Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Montageplatte: Stahlblech
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
- Lieferumfang
- Gehäuse rundum geschlossen
Tür mit eingesteckter Dichtung
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Montageplatte
- Abmessung
- Breite: 610 mm
Höhe vorne: 810 mm
Höhe hinten: 929 mm
Tiefe: 210 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 550 mm x 735 mm
- Türöffnungswinkel
- 125°
- IK-Code
- IK08
- Grundmaterial
- Edelstahl
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 30 kg
- Bruttogewicht
- 32 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177921436
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- Produktbeschreibung
-
HD Kompakt-Schaltschrank, 1.4301, BHT 610x810x210mm