Feuerlöschgehäuse HD

Artikel-Nr.: HD 4000075

Wichtige Sicherheitseinrichtungen schnell erreichbar und hygienegerecht geschützt - das Feuerlöschgehäuse lässt sich direkt im Produktionsumfeld aufstellen

Artikel-Nr.:
HD 4000075
Produktbeschreibung
Dachneigung 30° nach vorne
Nutzen
Hygienische und strahlwassergeschützte Aufbewahrung von Feuerlöschern
Zeit- und Kostenersparnis durch einfache und effektive Reinigungsmöglichkeiten
Einfache Entnahme des Feuerlöschers mit einer Hand durch Knebelgriff
Schnelle Bestandsprüfung durch die integrierte Sichttür
Material
Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Griff und Verschluss: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Sichtfenster: Polycarbonat
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche
Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang
Gehäuse rundum geschlossen
Tür mit Sichtfenster und eingesteckter Dichtung
Türanschlag wechselbar
Knebelgriff mit 3-Punkt-Verschluss-System
Abmessung
Breite: 390 mm
Höhe vorne: 840 mm
Höhe hinten: 1.010 mm
Tiefe: 300 mm
Sichtbare Fläche
Sichtfensterbreite: 170 mm
Sichtfensterhöhe: 670 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
20 kg
Bruttogewicht
22 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch