Druckergehäuse HD

Artikel-Nummer: HD 4000.064

Hygienegerecht designtes Gehäuse für die Aufstellung von Druckern oder anderen PC-Komponenten in der Produktion

Artikel-Nummer:
HD 4000.064
Produktbeschreibung
Gehäuseneigung 3° nach vorne
Nutzen
Für die hygienische und sichere Aufstellung von Druckern in der Produktion
Kombinierbar mit Bediengehäuse HD zum Aufbau eines vollständigen PC-Schrankes
Geräteboden ausziehbar und höhenverstellbar für schnellen Zugriff auf Drucker, z. B. für Etikettenwechsel
Material
Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Geräteboden: Stahlblech, lackiert
Oberfläche
Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang
Gehäuse rundum geschlossen
Tür mit eingesteckter Dichtung
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Geräteboden
Optionen
Ohne seitliche Schienen
Ohne Geräteboden
Mit Montageplatte
Untergestell HD mit Nivellierung
Abmessung
Breite: 810 mm
Höhe vorne: 863 mm
Höhe hinten: 888 mm
Tiefe: 496 mm
Materialstärke Gehäuse
1.5 mm
Materialstärke Tür
2 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
54.2 kg
Bruttogewicht
54.2 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177709522
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch