Zum Nachrüsten einzelner oder angereihter VX25 Schränke aus Edelstahl, mit größtmöglicher Öffnung an der Anreihstelle zum Nachbardach.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4000038
- Produktbeschreibung
- Zum Nachrüsten einzelner oder angereihter VX25 Schränke aus Edelstahl, mit größtmöglicher Öffnung an der Anreihstelle zum Nachbardach.
- Technische Daten
- Dachüberstand vorne: 8 mm
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen
- Abmessung
- Höhe vorne: 35 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Bei Anfrage oder Bestellung bitte vollständigen Ausführungscode angeben.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Ausführungskennziffer
- Dachneigung: 1 = 30° (EHEDG-Standard) oder 2 = 45°
Schrankbreite: ... mm (max. 1200 mm)
Schranktiefe: ... mm
1 = für VX Einzelschrank
2 = für angereihten VX Endschrank links (jeweils mit einer T-Profil-Dichtung und Verbindungszubehör)
3 = für angereihten VX Endschrank rechts (jeweils mit einer T-Profil-Dichtung und Verbindungszubehör)
4 = für angereihten VX Schrank mittig (jeweils mit einer T-Profil-Dichtung und Verbindungszubehör)
Beispiel: 1 - 800 - 600 - 1 (Aufsatz mit Schräge mit 30° Dachneigung - Breite 800 mm - Tiefe 600 mm - für VX Einzelschrank) - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2.1 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177937147