Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Entwärmung des Schrankes durch Ausblasen oder Absaugen der Wärme aus dem Schaltschrank. Luftleistung von 20 m³/h - 900 m³/h. Schutzart standardmäßig IP 54. Aufrüstbar auf IP 56. Auch mit EMV-Schirmung oder in EC-Ausführung erhältlich.
Luftkühlung