Direct Liquid Cooling

Leistungsstarkes und modulares Lösungsportfolio für Hyperscale-Rechenzentren

KI-Kühlung

Direct Liquid Cooling für Hyperscaler – Zukunftssichere Kühlung für KI-Rechenzentren

Generative KI verändert die IT-Infrastruktur in rasantem Tempo – und treibt dabei die Anforderungen an Hyperscale-Rechenzentren auf ein neues Niveau. Das bedeutet: mehr Rechenleistung auf immer weniger Raum, bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an Energieeffizienz, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Kühlung wird dabei zur strategischen Schlüsseltechnologie. Sie wird erfolgsentscheidend für zukunftssichere Datacenter.

Angesichts High Performance Computing (HPC) und steigender Leistungsdichten gewinnt die Flüssigkeitskühlung immer mehr an Bedeutung. Denn: Luftkühlung stößt in diesen Bereichen an ihre Grenzen. Genau für diese technologische Herausforderung hat Rittal eine innovative Lösung entwickelt: Direct Liquid Cooling (DLC). Diese Kühltechnologie nutzt die höhere Wärmekapazität von Flüssigkeiten und leitet die Kühlflüssigkeit direkt über den Chip – also genau dort, wo die meiste Wärme entsteht. 

Das Rittal DLC-Portfolio ist speziell auf die Anforderungen von Hyperscalern ausgelegt: Es lässt sich nahtlos in bestehende oder neue IT-Infrastrukturen integrieren, ist modular skalierbar und dank redundanter Komponenten für den Hochverfügbarkeitsbetrieb konzipiert. So können Sie KI-Workloads mühelos optimieren – mit einem Kühlkonzept, das auf maximale Effizienz und eine zukunftssichere Skalierung ausgelegt ist.

Drei Chiller Varianten – unendliche Möglichkeiten

Blue e+ Chiller

Kühlleistung 1,5, 2,5, 4, 5,5 und 7 kW

  • Hohe Einsatzgrenzen von - 5 °C bis + 50 °C
  • Bis zu 70 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Inverter-Technologie
  • Internationale Zulassung und weltweit einsetzbar durch Mehrspannungsfähigkeit
  • Längere Lebensdauer dank bauteilschonender Kühlung

Blue e+ Outdoor Chiller

Kühlleistung 4, 5,5 und 7 kW

  • Witterungsbeständig dank Aluminiumgehäuse mit UV-resistenter Lackierung
  • Bis - 20 °C einsetzbar
  • Integrierte Heizung zur Medienvortemperierung
  • Geschütztes Touch-Display

Blue e+ Hybrid IT Chiller

Kühlleistung 5 und 6,7 kW

  • Ideal für kleine IT-Anwendungen bis 30 kW
  • Bauteilschonende Hybrid-Kühlung: Bis zu 90 % Energieeinsparung mit integriertem Freikühler
  • Besonders effizient bei Außenaufstellung, wo ein hohes Delta T in den Wintermonaten erzielt werden kann
  • Schnelle Umrüstung von LCU DX Bestandsanlagen zur Einhaltung der F-Gase Verordnung

Chiller-Optionen

Mehr Flexibilität durch vorkonfigurierte Chiller-Optionen: Unsere Chiller-Baureihen eröffnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Egal wo Sie Ihren Chiller einsetzen möchten, haben wir die passende Option parat. Durch vorkonfigurierte Optionen verkürzen Sie die Lieferzeit und vereinfachen den Bestellvorgang.

Direct Liquid Cooling in Hyperscale-Rechenzentren – Empowering AI

Für Hyperscaler ist Künstliche Intelligenz ein äußerst bedeutsamer Wachstumsmarkt. Die rasant steigende Performance von KI-Servern bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Höhere Leistungsdichten führen zu höheren Wärmelasten und erfordern deswegen deutlich mehr Kühlleistung. Luftkühlsysteme stoßen hier an ihre Grenzen. Die Lösung: eine direkte Flüssigkeitskühlung, bei der die Kühlflüssigkeit über den Chip geleitet wird – also genau dort, wo die meiste Wärme entsteht.

Eine Hyperscale-Infrastruktur ist auf Skalierbarkeit, hohe Verfügbarkeit und einfache Servicierbarkeit ausgelegt. Rittal hat sich an den Bedürfnissen von Hyperscalern orientiert und ein Direct Liquid Cooling (DLC) Portfolio entwickelt. Alle Lösungen lassen sich mühelos in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren und sind maximal effizient. Damit können Ihre IT-Systeme unter Höchstleistung arbeiten – ohne unnötige Energie zu verbrauchen.

Direct Liquid Cooling in Hyperscale-Rechenzentren – Empowering AI

Wir sind für Sie da.

Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns.
Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Direct Liquid Cooling zur Verfügung.

Discover our IT cooling solutions

IT-Infrastruktur

IT-Cooling

Die Klimakonzepte von Rittal decken von der Kühlung eines einzelnen Racks bis zum kompletten Rechenzentrum alles ab. Dabei stehen Sicherheit und Effizienz im Vordergrund.

OCP ORV3 Rack

Take your rack density to a new level!

OCP is a community with a clear goal: To standardise and optimise IT infrastructure. Rittal has been actively involved in OCP projects for years. The result: A rack that is 100% OCP-compliant. For maximum future-proofing.