Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor

Funktion und Sicherheit – bei jedem Wetter.

Für Außenaufstellung geeignet:

  • Vandalismusgeschütztes Gehäuse
  • e+ Controller an der Rückseite des Kühlgerätes
  • Aluminium-Gehäuse mit Outdoorlackierung gemäß UL 1332
  • Temperaturbereich von  -30°C bis +60°C

Alle Vorteile der Blue e+ Technologie:

  • Effizient: durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
  • Flexibel: weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
  • Sicher: längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
  • Einfach: intuitive Bedienung durch Touch-Display und intelligente Schnittstellen

Kompatibel zu Outdoor-Schränken:

  • Dichtrahmen zur universellen Befestigung an Outdoor-Gehäusen für Anbau, Teileinbau und Volleinbau
  • Für doppel- und einwandige Gehäuse
  • Vordefinierte Toptec Gehäuse mit Ausschnitt für das Kühlgerät an der Tür

Intelligente Vernetzung:

In Verbindung mit dem IoT Interface können die Blue e+ Kühlgeräte vernetzt und digitalisiert werden

  • Kontinuierliches Überwachen von Temperaturwerten
  • Vermeidung von Stillstandskosten und Folgeschäden
  • Automatische Benachrichtigung bei Störungen am Kühlgerät
  • Asset Management: Lokalisierung und Organisation der Kühlgeräte
  • Remote Access: Geräteparameter können aus der Ferne konfiguriert werden

Weltweiter Einsatz und optimaler Schutz:

  • Internationale Zulassungen (cULus Listed, cULus FTTA, CE und EAC)
  • Schutzart UL Type 3R/4/12 und IP56

Further climate control solutions for outdoor use

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 Gesamtkühlleistung 0,50 - 2,50 kW

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 Gesamtkühlleistung 0,50 - 2,50 kW

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Schutzart UL Type 3R/4, 12.

Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.

Schaltschrank-Heizung mit Lüfter

Schaltschrank-Heizung mit Lüfter

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden. Ausführung mit...