- Artikel-Nummer:
- CM 5121.500
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en)
3-Punkt-Verschluss-System mit Doppelbart-Einsatz
Montageplatte
Boden offen für individuelle Kabeleinführung
- Schutzart NEMA
- NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.400 mm
Tiefe: 300 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 940 mm x 1.355 mm
- Anzahl Türen
- 2
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 88.4 kg
- Bruttogewicht
- 94 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177479814
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
CM Kompakt-Systemschrank, BHT: 1000x1400x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig, Boden offen