Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9676.621
- Einsatzgebiete
- Zur bohrungslosen Verbindung von Flat-PLS Sammelschienensystemen.
- Material
- E-Cu
- Anzahl Schienen pro Leiter
- 2
- Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 60
- Flat-PLS 100
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1.1 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1.12
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177625587
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Längsverbinder, für Sammelschiene B: 40-100 mm, (für 2 Teilleiter je Leiter)