Sammelschienensysteme Flat-PLS Anschlusstechnik Flat-PLS Optionen für alle Anschlussarten an Sammelschienensysteme Flat-PLS. Anschlusstechnik Flat-PLS Sammelschienenkralle für Flachkupferschienen Für Sammelschienen aus Flachkupfer mit erhöhter Kurzschlussfestigkeit oder zur mechanischen Stabilisierung von Sammelschienenpaketen. Mehr lesen Anschlusstechnik Flat-PLS Sammelschienenkralle für Anschlusskomponenten Wird in Kombination mit den Schraubverbindungen für die mechanische Verbindung von Anschlusselementen wie z. B. Winkelverbinder verwendet. Mehr lesen Anschlusstechnik Flat-PLS Direktanschlussklemme für Rundleiter Zum direkten Anschluss von Rundleitern 95 - 300 mm² (ein- oder mehrdrähtig). Mehr lesen Anschlusstechnik Flat-PLS Klemmplatte für Flat-PLS Zur Befestigung von lamellierten Kupferschienen an ein Haupt- oder Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Mehr lesen Anschlusstechnik Flat-PLS Anschlussplatte für Flat-PLS Zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen an ein Haupt- oder Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Mehr lesen Anschlusstechnik Flat-PLS Anschlussplatte für lamellierte Kupferschienen Zum Anschluss von lamellierten Flachkupferschienen. Mehr lesen Anschlusstechnik Flat-PLS Anschlussplatte für Kabelschuhe Zum Anschluss von Kabelschuhen an einem Flat-PLS Sammelschienensystem mit 2 – 4 Schienen pro Leiter. Mehr lesen Anschlusstechnik Flat-PLS Anschluss-Set für Flat-PLS Zur Befestigung von Aufbaukomponenten oder zur Verbindung von Sammelschienen. Mehr lesen Anschlusstechnik Flat-PLS Füllstück für Anschluss-Set Mehr lesen Anschlusstechnik Flat-PLS Schraube M10 Zur Befestigung der Direktanschlussklemme, Anschlussplatte, Sammelschienenkralle oder des Anschluss-Sets an Sammelschienensystemen mit Flachkupferschienen. Mehr lesen