- Artikel-Nummer:
- TS 8702.200
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- 1 Blende vorne/hinten
2 Eckstücke mit abnehmbarer Blende
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8: = 1.200 mm
Gehäusetyp: SE
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 14.82 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177299986
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
TS Sockel-Element vorne, hinten, H: 200 mm, für B: 1200 mm, Edelstahl, 1.4301