Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
8619500
- Artikel-Nummer:
- SR 2026.200
- Ausführung
- Verwindungssteifer Rahmen, verschweißt aus Vierkantrohr und 3-fach abgekantetem Tragprofil.
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19˝) über die gesamte Höhe.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Doppelbart-Verschluss-Einsatz und Einbauzubehör.
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
Breite: = 600 mm
Höhe: = 380 mm - Höheneinheiten
- 6 HE
- Passend für Gehäusetyp
- AE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4.6 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177013940
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SR Kompakt-Schwenkrahmen, für AE, für B: 600 mm, 6 HE