- Artikel-Nummer:
- PS 7493.100
- Ausführung
- mit Innensechskant zur Verstellung von der Schrankinnenseite
- Nutzen
- Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen
- Material
- Stahlblech
- Montagehinweis
- Bei Montage am VX Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 300 kg
- Abmessung
- Gewinde: M12 x 60
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+
- Nivellierbereich
- 18 ‐ 63 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0.272 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
DK Nivellierfüße, M12, mit Innensechskant