- Artikel-Nummer:
- DK 7825.361
- Produktbeschreibung
- Zur einfachen, abgedichteten Kabeleinführung.
- Material
- Modulblech: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei - Oberfläche
- Verzinkt
- Hinweis
- Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
- Abmessung
- Tiefe: 237,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Breite: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1.292 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Bodenblech-Modul, zur Kabeleinführung mit Bürste, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 600 mm, für TS, TS IT, SE, TX CableNet, Stahlblech, verzinkt
DK Bodenblech-Modul, belüftet,
Art.-Nr. 7825.361
Bodenblech-Modul,
zur Kabeleinführung mit Bürste,
für TS, TS IT, SE, TX CableNet
Tiefe: 237,5 mm,
für Schrankbreite: 600 mm,
Modulblech: Stahlblech, verzinkt
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Bodenblech-Modul,
zur Kabeleinführung mit Bürste,
für TS, TS IT, SE, TX CableNet
Tiefe: 237,5 mm,
für Schrankbreite: 600 mm,
Modulblech: Stahlblech, verzinkt
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei