Kältemittelleitung inkl. Elektrosteuerleitung für Outdoor-Klimatisierung.
Kältemittelleitung inkl. Elektrosteuerleitung
Artikel-Nr.: SK 7999961
Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2017
- Artikel-Nr.:
- SK 7999961
- Für Nutzkühlleistung L25 L35/50 Hz
- 2’400 W
- Länge
- 20 m
- Abmessung
- Länge: 20 m
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 27 kg
- Bruttogewicht
- 27 kg
- Zolltarifnummer
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kältemittelleitung inkl. Elektrosteuerleitung, 2,4 kW