Kompakt-Kühlung für Micro Data Center

Artikel-Nr.: SK 3126230

Kompakt-Kühlgerät geeignet für den Einsatz in Räumen mit bauseitiger Klimatisierung oder ausreichender Belüftung sowie mit geringer oder ohne Geräuschpegel-Anforderung.

Artikel-Nr.:
SK 3126230
Produktbeschreibung
Zur Kühlung der Micro Data Center Level B und Level E. Das Split-Kühlgerät besteht aus einer Inneneinheit (Verdampfer) und einer Außeneinheit, wobei die Inneneinheit an der Seitenwand im Inneren des Micro Data Centers befestigt wird und die Außeneinheit an der Servicetür.
Nutzen
Separate, hermetisch getrennte Innen- und Außenkreisläufe
Kein Eindringen von Staub und Rauchgas
Innen- und Außeneinheit sind über Kältemittelleitungen und Steuerleitungen miteinander verbunden und brandschutztechnisch geschottet
Die Luftführung im Micro Data Center ist horizontal. Angepasste Luftleitbleche sorgen für eine gezielte Luftführung. Durch die Trennung von "kalter Seite" und "warmer Seite" werden Luftkurzschlüsse vermieden und die Effizienz der Kühlung gesteigert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inneneinheit (Verdampfer)
Außeneinheit
Kältemittelleitung
Daten- und Versorgungsleitungen
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 3,3 A
Bei 60 Hz: 3,5 A
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
2.070 W/2.300 W
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 14,2 A
Bei 60 Hz: 14,7 A
Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L50
1.525 W/1.920 W
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Anschlussklemmleiste
Einschaltdauer
100 %
Temperaturregelung
Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +25 °C)
Bei 60 Hz
3.5 A
Motorschutzschalter
Ja
Schalldruckpegel
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Betriebstemperaturbereich
20 °C...55 °C
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6,3...10 A
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kompakt-Kühlung, 2,5 kW, 3~, 400 V, 50 HZ, 460 V, 60 HZ, für Micro Data Center
Dokumentationen
Anleitung