Outdoor-Klimatisierung mit Invertertechnik für Micro Data Center

Artikel-Nr.: SK 7999992

Outdoor-Klimatisierung mit Invertertechnik, die Drehzahlregulierung des Verdichters und die Regelung der Kältemittelmenge ermöglicht eine Energieersparnis von bis zu 40%.

Artikel-Nr.:
SK 7999992
Ausführung
Das System ist redundant ausgeführt
Produktbeschreibung
Das Außengerät mit Invertertechnik ermöglicht eine bedarfsabhängige Drehzahlregulierung des Verdichters. Die Regelung der Kältemittelmenge erfolgt über das elektronische Expansionsventil. Die Anpassung an den Kältebedarf ermöglicht eine Energieersparnis von bis zu 40 %. Durch das Innengerät (Verdampfer) wird die kalte Luft vor der 19"-Ebene ausgeblasen, die warme Luft auf der Rückseite angesaugt. Durch angepasste Luftleitbleche wird eine zusätzliche Effizienzsteigerung und die Vermeidung von Wärmenestern erzielt.
Funktionsweise
Alle Klimaanlagen für die Micro Data Center sind als Splitgeräte ausgeführt, um eine hermetische Trennung zwischen dem Kühlkreislauf im Inneren und außerhalb des Safes zu erzielen. Dies verhindert das Eindringen von Staub und korrosiven Gasen.
Die Luftführung im Safe verläuft horizontal. Die warme Luft wird im hinteren Bereich angesaugt, die gekühlte Luft vor die 19"-Ebene ausgeblasen.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Super Digital Inverter Außengerät
Kabel-Fernbedienung
DX-Steuerkit
Stör-Betriebsstundenumschaltbox
Thermostat
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 13,9 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 36 A
Bemerkung (Abmessung)
(2x)
Redundanz
Ja
Vorsicherung (Fußnote)
(2x)
Schalldruckpegel allgemein minimal
48 dB(A)
Schalldruckpegel allgemein maximal
49 dB(A)
Abmessung
Breite: 900 mm
Höhe: 795 mm
Tiefe: 320 mm
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...43 °C
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 25 A
Einstellbereich
-15 °C...43 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84159000
EAN
4028177654136
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Outdoor-Klimatisierung, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, redundant, mit Invertertechnik, für Micro Data Center