Das standardisierte Rechenzentrum wird in den von Ihnen bereitgestellten Räumlichkeiten im Rahmen einer Warmgang-/ Kaltgangschottung aufgebaut.
- Artikel-Nr.:
- DK 7998107
- Produktbeschreibung
- Das standardisierte Rechenzentrum wird in den von Ihnen bereitgestellten Räumlichkeiten im Rahmen einer Warmgang-/ Kaltgangschottung aufgebaut.
- Nutzen
- Steigerung der Energieeffizienz
- Gangschottung aus Kombination von Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft ermöglicht
- Lieferumfang
- Beratung und ROI-Kalkulation
Lieferung und Einbringung in die Kundeninfrastruktur
Inbetriebnahme und Übergabe
Dokumentation, Schulung, Einweisung
Hotline und Service/Serviceverträge
Passgenaue Gangschottung - Lichte Tiefe
- 7’000 mm
- Lichte Höhe
- 2’722 mm
- Lichte Breite
- 4’774 mm
- Klimatisierung (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundant
- Anzahl NSHV
- 2
- Anzahl PDU Basic
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Kombiniertes Network-/Serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Ausführung Einbruchschutz
- Ja
- Be- und Entfeuchtungsanlage
- optional
- Raumlöschanlage
- optional
- Ausführung USV
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundant
- Version
- Double 6
- Abmessung
- Breite: 4.839 mm
Höhe: 2.750 mm
Tiefe: 7.070 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702479
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- DK RiMatrix S Standard Raum, Double 6
Standard-Rechenzentrum 120kW, 12+2 Racks, inkl. Kühlung und USV im
Standard Raum
Voll funktionsfähiges Rechenzentrum bestehend aus einer ITK-Klimazone
für Server- und Netzwerksysteme und einer E-Klimazone für USV- und
Niederspannungsschaltanlage.
Die ITK-Klimazone beinhaltet 2 Rackreihen (Tiefe 1200 mm) mit jeweils 6
Serverracks und einem Netzwerkrack und ist gegenüber der E-Klimazone mit
selbstschließenden Schiebetüren im Kaltgang und Warmgang komplett
abgetrennt.
Beide Klimazonen sind von einer komplett umschließenden Einhausung aus
doppelwandigen, geschäumten Wand- und Dachelementen mit 30mm Wandstärke
umgeben.
Der 600 mm breite Warmgang und der 1200 mm breite Kaltgang sind damit
innerhalb der umschließenden Kubatur geschottet und dazu oberhalb der
Server-/Netzwerkracks mit einem Schottpanel versehen.
Das Standard-Rechenzentrum beinhaltet eine funktionsfähig installierte
Doppelbodenkonstruktion, die mit Luftansauggittern und
Luftausblasgittern in Bauform tauchbadverzinkter Gitterroste
ausgestattet ist.
Innerhalb des Doppelboden-Hohlraumes sind Umluftkühleinheiten (UKE)
eingebaut. Die UKEs benötigen keinen Platz innerhalb der Racks (Zero U).
Unter jedem Server Rack ist eine UKE installiert. Je UKE ist eine
Nenn-Kühlleistung von 12kW verfügbar, die durchschnittliche
Belastbarkeit jedes Racks mit Wärmelast beträgt demnach 10 kW, bei
Einhaltung einer n+2-Redundanz über die Gesamtzahl der
Umluftkühlsysteme.
Die Vorlauftemperatur zur Kühlung beträgt 20°C bei Einhaltung der
Temperaturgrenzwerte gem. ASHRAE 2008 (max. 27°C) innerhalb des
Kaltganges.
Die USV-Klimazone verfügt über eine weitere UKE zur Abfuhr der
USV-Abwärme. Durch direkte Ansaugung der USV-Kühlluft wird innerhalb der
Klimazone ein Temperaturniveau von max. 22°C, entsprechend der
Richtlinien der Eurobat für die Umgebung von 10 Jahres-Batterien,
eingehalten.
Die gekühlte Zuluft wird im Kaltgang durch unter der Gitterrostebene
liegende EC-Ventilatoren eingeblasen. Zwischen Ventilatorschutzgitter
und Gitterrostebene sind Planfiltervliese zur Umluftfiltrierung
eingebaut.
Vorlauftemperatur und Drehzahl der EC-Ventilatoren werden durch einen
Controller im Standard-Rechenzentrum gesteuert, der zwecks Optimierung
der Energieeffizienz mit dem Controller der optional lieferbaren
Kältestation per Systembus kommuniziert. Der Controller ist nicht in den
IT-Racks untergebracht und benötigt somit keine Höheneinheiten innerhalb
der IT-Racks.
Das Standard-Rechenzentrum ist betriebsbereit mit einem
Kälteleitungssystem aus Polypropylen ausgestattet, die Anbindung der
einzelnen Wärmetauscher erfolgt mit Hochdruckschläuchen.
Notwendiger Kaltwassersatz wird von Kundenseite gestellt:
Das Standard-Rechenzentrum muss mit einem Durchgangs-Regelkugelhahn zur
Regelung der Zulufttemperatur auf Sollvorgabe, einem Flowmeter und zwei
Temperatursensoren zur Messung der Durchsatzmenge an Kühlmedium, zur
Messung der Vor- und Rücklauftemperatur sowie zur Berechnung der
Wärmeleistung ausstattet sein.
Notwendiger Kaltwassersatz muss geliefert werden:
Das Standard-Rechenzentrum muss ohne Regelkugelhahn und Sensoren im
Kühlmedium geliefert werden.
Die Regelung der Medienmenge übernimmt die drehzahlgeregelte Pumpe der
Kältestation des Standard-Rechenzentrums, die Sensorik ist in der
Kältestation eingebaut.
Das Standard-Rechenzentrum ist mit zwei modularen USV-Anlagen mit 20
kW-Modulen ausgestattet. Die Bestückung mit USV-Modulen ist je USV
n+1-redundant, zur Abdeckung der möglichen elektrischen
Anschlussleistung der ITK-Hardware von
2 x 60kW wird jedes USV-System mit 4 Modulen ausgeliefert.
Jede USV-Anlage verfügt über 10 Batteriestränge mit 28Ah-Batterien, die
allen USV-Modulen gemeinsam zugeordnet sind und eine Autonomiezeit von
13 Minuten gewährleisten.
Das Standard-Rechenzentrum beinhaltet zwei Schaltanlagen mit
Sicherungsabgängen für die zugeordnete Rackreihe. Die Schaltanlage
enthält auf zwei Felder verteilte Sicherungsabgänge zum Aufbau einer
A+B-Stromversorgung. Die USV-Anlage speist den Stromversorgungspfad A.
Die B-Versorgung muss über einen Überspannungsschutz ans Versorger-Netz
angeschlossen werden.
Ausgehend von den beiden Schaltanlagen sind die Stromverteilschienen der
einzelnen Racks betriebsfertig verkabelt. Als Stromverteilschienen
werden Power Distribution Units mit 24 C13 und 6 C19 Abgängen
eingesetzt. Jedes Rack erhält zwei PDU zum Aufbau einer
A+B-Stromversorgung.
Die Führung der Stromversorgung erfolgt oberhalb der Racks. Die
Datenleitungen werden getrennt von den Stromversorgungsleitungen zu den
IT-Racks geführt. Die Installation der Datenleitungen ist eine
bauseitige Leistung.
Beleuchtung und Service-Steckdose sind über einen FI-Schalter
abgesichert. Eine Notausgangbeleuchtung ist montiert.
Das Standard-Rechenzentrum ist mit einer Brandfrühesterkennung
ausgestattet. Die Luft wird hierzu aus dem Doppelboden des Warmgangs
über ein perforiertes Kunststoffrohr angesaugt. Die Alarmierung erfolgt
über ein Überwachungssystem mit Weboberfläche und SNMP Schnittstelle.
Das Standard-Rechenzentrum Data Center ist nach Installation und
Inbetriebnahme mit Ausnahme der Datenverkabelung komplett betriebsfertig
einschl. Betriebsstrom-Verkabelung und Kälteleistungssystem.
Ausführungsvariante Standard-Rechenzentrum mit 12+2 Racks, USV, im
Standard Raum
Abmessungen außen: Länge: 7070 mm, Breite: 4839 mm, Höhe: 2750 mm
Abmessungen innen: Länge: 7000 mm, Breite: 4774 mm, Höhe: 2722 mm
Wände ohne Tür haben einen Montageabstand zur Gebäudewand von 100 mm.
Die Raumdecke der Einhausung hat einen Montageabstand von 200 mm zur
Gebäudedecke.
Voll funktionsfähiges Rechenzentrum bestehend aus einer ITK-Klimazone
für Server- und Netzwerksysteme und einer E-Klimazone für USV- und
Niederspannungsschaltanlage.
Die ITK-Klimazone beinhaltet 2 Rackreihen (Tiefe 1200 mm) mit jeweils 6
Serverracks und einem Netzwerkrack und ist gegenüber der E-Klimazone mit
selbstschließenden Schiebetüren im Kaltgang und Warmgang komplett
abgetrennt.
Beide Klimazonen sind von einer komplett umschließenden Einhausung aus
doppelwandigen, geschäumten Wand- und Dachelementen mit 30mm Wandstärke
umgeben.
Der 600 mm breite Warmgang und der 1200 mm breite Kaltgang sind damit
innerhalb der umschließenden Kubatur geschottet und dazu oberhalb der
Server-/Netzwerkracks mit einem Schottpanel versehen.
Das Standard-Rechenzentrum beinhaltet eine funktionsfähig installierte
Doppelbodenkonstruktion, die mit Luftansauggittern und
Luftausblasgittern in Bauform tauchbadverzinkter Gitterroste
ausgestattet ist.
Innerhalb des Doppelboden-Hohlraumes sind Umluftkühleinheiten (UKE)
eingebaut. Die UKEs benötigen keinen Platz innerhalb der Racks (Zero U).
Unter jedem Server Rack ist eine UKE installiert. Je UKE ist eine
Nenn-Kühlleistung von 12kW verfügbar, die durchschnittliche
Belastbarkeit jedes Racks mit Wärmelast beträgt demnach 10 kW, bei
Einhaltung einer n+2-Redundanz über die Gesamtzahl der
Umluftkühlsysteme.
Die Vorlauftemperatur zur Kühlung beträgt 20°C bei Einhaltung der
Temperaturgrenzwerte gem. ASHRAE 2008 (max. 27°C) innerhalb des
Kaltganges.
Die USV-Klimazone verfügt über eine weitere UKE zur Abfuhr der
USV-Abwärme. Durch direkte Ansaugung der USV-Kühlluft wird innerhalb der
Klimazone ein Temperaturniveau von max. 22°C, entsprechend der
Richtlinien der Eurobat für die Umgebung von 10 Jahres-Batterien,
eingehalten.
Die gekühlte Zuluft wird im Kaltgang durch unter der Gitterrostebene
liegende EC-Ventilatoren eingeblasen. Zwischen Ventilatorschutzgitter
und Gitterrostebene sind Planfiltervliese zur Umluftfiltrierung
eingebaut.
Vorlauftemperatur und Drehzahl der EC-Ventilatoren werden durch einen
Controller im Standard-Rechenzentrum gesteuert, der zwecks Optimierung
der Energieeffizienz mit dem Controller der optional lieferbaren
Kältestation per Systembus kommuniziert. Der Controller ist nicht in den
IT-Racks untergebracht und benötigt somit keine Höheneinheiten innerhalb
der IT-Racks.
Das Standard-Rechenzentrum ist betriebsbereit mit einem
Kälteleitungssystem aus Polypropylen ausgestattet, die Anbindung der
einzelnen Wärmetauscher erfolgt mit Hochdruckschläuchen.
Notwendiger Kaltwassersatz wird von Kundenseite gestellt:
Das Standard-Rechenzentrum muss mit einem Durchgangs-Regelkugelhahn zur
Regelung der Zulufttemperatur auf Sollvorgabe, einem Flowmeter und zwei
Temperatursensoren zur Messung der Durchsatzmenge an Kühlmedium, zur
Messung der Vor- und Rücklauftemperatur sowie zur Berechnung der
Wärmeleistung ausstattet sein.
Notwendiger Kaltwassersatz muss geliefert werden:
Das Standard-Rechenzentrum muss ohne Regelkugelhahn und Sensoren im
Kühlmedium geliefert werden.
Die Regelung der Medienmenge übernimmt die drehzahlgeregelte Pumpe der
Kältestation des Standard-Rechenzentrums, die Sensorik ist in der
Kältestation eingebaut.
Das Standard-Rechenzentrum ist mit zwei modularen USV-Anlagen mit 20
kW-Modulen ausgestattet. Die Bestückung mit USV-Modulen ist je USV
n+1-redundant, zur Abdeckung der möglichen elektrischen
Anschlussleistung der ITK-Hardware von
2 x 60kW wird jedes USV-System mit 4 Modulen ausgeliefert.
Jede USV-Anlage verfügt über 10 Batteriestränge mit 28Ah-Batterien, die
allen USV-Modulen gemeinsam zugeordnet sind und eine Autonomiezeit von
13 Minuten gewährleisten.
Das Standard-Rechenzentrum beinhaltet zwei Schaltanlagen mit
Sicherungsabgängen für die zugeordnete Rackreihe. Die Schaltanlage
enthält auf zwei Felder verteilte Sicherungsabgänge zum Aufbau einer
A+B-Stromversorgung. Die USV-Anlage speist den Stromversorgungspfad A.
Die B-Versorgung muss über einen Überspannungsschutz ans Versorger-Netz
angeschlossen werden.
Ausgehend von den beiden Schaltanlagen sind die Stromverteilschienen der
einzelnen Racks betriebsfertig verkabelt. Als Stromverteilschienen
werden Power Distribution Units mit 24 C13 und 6 C19 Abgängen
eingesetzt. Jedes Rack erhält zwei PDU zum Aufbau einer
A+B-Stromversorgung.
Die Führung der Stromversorgung erfolgt oberhalb der Racks. Die
Datenleitungen werden getrennt von den Stromversorgungsleitungen zu den
IT-Racks geführt. Die Installation der Datenleitungen ist eine
bauseitige Leistung.
Beleuchtung und Service-Steckdose sind über einen FI-Schalter
abgesichert. Eine Notausgangbeleuchtung ist montiert.
Das Standard-Rechenzentrum ist mit einer Brandfrühesterkennung
ausgestattet. Die Luft wird hierzu aus dem Doppelboden des Warmgangs
über ein perforiertes Kunststoffrohr angesaugt. Die Alarmierung erfolgt
über ein Überwachungssystem mit Weboberfläche und SNMP Schnittstelle.
Das Standard-Rechenzentrum Data Center ist nach Installation und
Inbetriebnahme mit Ausnahme der Datenverkabelung komplett betriebsfertig
einschl. Betriebsstrom-Verkabelung und Kälteleistungssystem.
Ausführungsvariante Standard-Rechenzentrum mit 12+2 Racks, USV, im
Standard Raum
Abmessungen außen: Länge: 7070 mm, Breite: 4839 mm, Höhe: 2750 mm
Abmessungen innen: Länge: 7000 mm, Breite: 4774 mm, Höhe: 2722 mm
Wände ohne Tür haben einen Montageabstand zur Gebäudewand von 100 mm.
Die Raumdecke der Einhausung hat einen Montageabstand von 200 mm zur
Gebäudedecke.