- Artikel-Nr.:
- DK 7998406
- Produktbeschreibung
- Das standardisierte Rechenzentrum wird in den von Ihnen bereitgestellten Räumlichkeiten im Rahmen einer Warmgang-/ Kaltgangschottung aufgebaut.
- Nutzen
- Steigerung der Energieeffizienz
- Gangschottung aus Kombination von Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft ermöglicht
- Lieferumfang
- Beratung und ROI-Kalkulation
Lieferung und Einbringung in die Kundeninfrastruktur
Inbetriebnahme und Übergabe
Dokumentation, Schulung, Einweisung
Hotline und Service/Serviceverträge
Passgenaue Gangschottung - Lichte Tiefe
- 7’000 mm
- Lichte Höhe
- 2’722 mm
- Lichte Breite
- 2’750 mm
- Klimatisierung (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Anzahl NSHV
- 1
- Anzahl PDU Basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Kombiniertes Network-/Serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Ausführung Einbruchschutz
- Ja
- Be- und Entfeuchtungsanlage
- optional
- Raumlöschanlage
- optional
- Version
- Single 9
- Abmessung
- Breite: 2.807 mm
Höhe: 2.750 mm
Tiefe: 7.067 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702516
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- DK RiMatrix S Standard Raum, Single 9
Standard-Rechenzentrum 90kW, 8+1 Racks, inkl. Kühlung im Standard Raum
Voll funktionsfähiges Standard-Rechenzentrum bestehend aus einer
Rackreihe (Tiefe 1200 mm) mit 8 Serverracks und einem Netzwerkrack sowie
einer komplett umschließenden Einhausung.
Das Standard-Rechenzentrum ist von einer komplett umschließenden
Einhausung aus doppelwandigen, geschäumten Wand- und Dachelementen mit
30mm Wandstärke umgeben.
Der 600 mm breite Warmgang ist innerhalb der umschließenden Kubatur
geschottet und mit Schiebetür versehen. Der Kaltgang ist 950 mm breit
und ist luftseitig mit dem Zutrittsbereich verbunden.
Das Standard-Rechenzentrum beinhaltet eine funktionsfähig installierte
Doppelbodenkonstruktion, die mit Luftansauggittern und
Luftausblasgittern in Bauform tauchbadverzinkter Gitterroste
ausgestattet ist.
Innerhalb des Doppelboden-Hohlraumes sind Umluftkühleinheiten (UKE)
eingebaut. Die UKEs benötigen keinen Platz innerhalb der Racks (Zero U).
Unter jedem Server Rack ist eine UKE installiert. Je UKE ist eine
Nenn-Kühlleistung von 11kW verfügbar, die durchschnittliche
Belastbarkeit jedes Racks mit Wärmelast beträgt 9,5 kW bei Einhaltung
einer n+1-Redundanz über die Gesamtzahl der Umluftkühlsysteme. Die
Vorlauftemperatur zur Kühlung beträgt 20°C bei Einhaltung der
Temperaturgrenzwerte gem. ASHRAE 2008 (max. 27°C) innerhalb des
Kaltganges.
Die gekühlte Zuluft wird im Kaltgang durch unter der Gitterrostebene
liegende EC-Ventilatoren eingeblasen.
Vorlauftemperatur und Drehzahl der EC-Ventilatoren werden durch einen
Controller im Standard Rechenzentrum gesteuert, der zwecks Optimierung
der Energieeffizienz mit dem Controller der Kältestation per Systembus
kommuniziert. Der Controller ist nicht in den IT-Racks untergebracht und
benötigt somit keine Höheneinheiten innerhalb der IT-Racks.
Das Standard-Rechenzentrum wird betriebsbereit mit einem
Kälteleitungssystem aus Polypropylen ausgestattet, die Anbindung der
einzelnen Wärmetauscher erfolgt mit Hochdruckschläuchen.
Notwendiger Kaltwassersatz wird von Kundenseite gestellt:
Das Standard-Rechenzentrum muss mit einem Durchgangs-Regelkugelhahn zur
Regelung der Zulufttemperatur auf Sollvorgabe, einem Flowmeter und zwei
Temperatursensoren zur Messung der Durchsatzmenge an Kühlmedium, zur
Messung der Vor- und Rücklauftemperatur sowie zur Berechnung der
Wärmeleistung ausgestattet sein.
Notwendiger Kaltwassersatz muss geliefert werden:
Das Standard-Rechenzentrum muss ohne Regelkugelhahn und Sensoren im
Kühlmedium geliefert werden.
Die Regelung der Medienmenge übernimmt die drehzahlgeregelte Pumpe der
Kältestation des Standard-Rechenzentrums, die Sensorik ist in der
Kältestation eingebaut.
Das Standard Rechenzentrum beinhaltet eine Schaltanlage mit
Sicherungsabgängen für die Rackreihe. Die Schaltanlage enthält auf zwei
Felder verteilte Sicherungsabgänge zum Aufbau einer A+B-Stromversorgung.
Ausgehend von der Schaltanlage sind die Stromverteilschienen der
einzelnen Racks betriebsfertig verkabelt. Als Stromverteilschienen
werden Power Distribution Units mit 24 C13 und 6 C19 Abgängen
eingesetzt. Jedes Rack erhält zwei PDU zum Aufbau einer
A+B-Stromversorgung
Die Führung der Stromversorgung erfolgt oberhalb der Racks. Die
Datenleitungen werden getrennt von den Stromversorgungsleitungen zu den
IT-Racks geführt. Die Installation der Datenleitungen ist eine
bauseitige Leistung.
Beleuchtung und Service-Steckdose sind über einen FI-Schalter
abgesichert. Eine Notausgangbeleuchtung ist montiert.
Das Standard-Rechenzentrum ist mit einer Brandfrühesterkennung
ausgestattet. Die Luft wird hierzu aus dem Doppelboden des Warmgangs
über ein perforiertes Kunststoffrohr angesaugt. Die Alarmierung erfolgt
über ein Überwachungssystem mit Weboberfläche und SNMP Schnittstelle.
Das Standard-Rechenzentrum ist nach Installation und Inbetriebnahme mit
Ausnahme der Datenverkabelung komplett betriebsfertig einschl.
Betriebsstrom-Verkabelung und Kälteleistungssystem.
Ausführungsvariante Standard Raum 8+1 Racks
Abmessungen außen: Länge: 7067 mm, Breite: 2807 mm, Höhe: 2750 mm
Abmessungen innen: Länge: 7000 mm, Breite: 2750 mm, Höhe: 2722 mm
Wände ohne Tür haben einen Montageabstand zur Gebäudewand von 100 mm.
Die Raumdecke der Einhausung hat einen Montageabstand von 200 mm zur
Gebäudedecke.
Voll funktionsfähiges Standard-Rechenzentrum bestehend aus einer
Rackreihe (Tiefe 1200 mm) mit 8 Serverracks und einem Netzwerkrack sowie
einer komplett umschließenden Einhausung.
Das Standard-Rechenzentrum ist von einer komplett umschließenden
Einhausung aus doppelwandigen, geschäumten Wand- und Dachelementen mit
30mm Wandstärke umgeben.
Der 600 mm breite Warmgang ist innerhalb der umschließenden Kubatur
geschottet und mit Schiebetür versehen. Der Kaltgang ist 950 mm breit
und ist luftseitig mit dem Zutrittsbereich verbunden.
Das Standard-Rechenzentrum beinhaltet eine funktionsfähig installierte
Doppelbodenkonstruktion, die mit Luftansauggittern und
Luftausblasgittern in Bauform tauchbadverzinkter Gitterroste
ausgestattet ist.
Innerhalb des Doppelboden-Hohlraumes sind Umluftkühleinheiten (UKE)
eingebaut. Die UKEs benötigen keinen Platz innerhalb der Racks (Zero U).
Unter jedem Server Rack ist eine UKE installiert. Je UKE ist eine
Nenn-Kühlleistung von 11kW verfügbar, die durchschnittliche
Belastbarkeit jedes Racks mit Wärmelast beträgt 9,5 kW bei Einhaltung
einer n+1-Redundanz über die Gesamtzahl der Umluftkühlsysteme. Die
Vorlauftemperatur zur Kühlung beträgt 20°C bei Einhaltung der
Temperaturgrenzwerte gem. ASHRAE 2008 (max. 27°C) innerhalb des
Kaltganges.
Die gekühlte Zuluft wird im Kaltgang durch unter der Gitterrostebene
liegende EC-Ventilatoren eingeblasen.
Vorlauftemperatur und Drehzahl der EC-Ventilatoren werden durch einen
Controller im Standard Rechenzentrum gesteuert, der zwecks Optimierung
der Energieeffizienz mit dem Controller der Kältestation per Systembus
kommuniziert. Der Controller ist nicht in den IT-Racks untergebracht und
benötigt somit keine Höheneinheiten innerhalb der IT-Racks.
Das Standard-Rechenzentrum wird betriebsbereit mit einem
Kälteleitungssystem aus Polypropylen ausgestattet, die Anbindung der
einzelnen Wärmetauscher erfolgt mit Hochdruckschläuchen.
Notwendiger Kaltwassersatz wird von Kundenseite gestellt:
Das Standard-Rechenzentrum muss mit einem Durchgangs-Regelkugelhahn zur
Regelung der Zulufttemperatur auf Sollvorgabe, einem Flowmeter und zwei
Temperatursensoren zur Messung der Durchsatzmenge an Kühlmedium, zur
Messung der Vor- und Rücklauftemperatur sowie zur Berechnung der
Wärmeleistung ausgestattet sein.
Notwendiger Kaltwassersatz muss geliefert werden:
Das Standard-Rechenzentrum muss ohne Regelkugelhahn und Sensoren im
Kühlmedium geliefert werden.
Die Regelung der Medienmenge übernimmt die drehzahlgeregelte Pumpe der
Kältestation des Standard-Rechenzentrums, die Sensorik ist in der
Kältestation eingebaut.
Das Standard Rechenzentrum beinhaltet eine Schaltanlage mit
Sicherungsabgängen für die Rackreihe. Die Schaltanlage enthält auf zwei
Felder verteilte Sicherungsabgänge zum Aufbau einer A+B-Stromversorgung.
Ausgehend von der Schaltanlage sind die Stromverteilschienen der
einzelnen Racks betriebsfertig verkabelt. Als Stromverteilschienen
werden Power Distribution Units mit 24 C13 und 6 C19 Abgängen
eingesetzt. Jedes Rack erhält zwei PDU zum Aufbau einer
A+B-Stromversorgung
Die Führung der Stromversorgung erfolgt oberhalb der Racks. Die
Datenleitungen werden getrennt von den Stromversorgungsleitungen zu den
IT-Racks geführt. Die Installation der Datenleitungen ist eine
bauseitige Leistung.
Beleuchtung und Service-Steckdose sind über einen FI-Schalter
abgesichert. Eine Notausgangbeleuchtung ist montiert.
Das Standard-Rechenzentrum ist mit einer Brandfrühesterkennung
ausgestattet. Die Luft wird hierzu aus dem Doppelboden des Warmgangs
über ein perforiertes Kunststoffrohr angesaugt. Die Alarmierung erfolgt
über ein Überwachungssystem mit Weboberfläche und SNMP Schnittstelle.
Das Standard-Rechenzentrum ist nach Installation und Inbetriebnahme mit
Ausnahme der Datenverkabelung komplett betriebsfertig einschl.
Betriebsstrom-Verkabelung und Kälteleistungssystem.
Ausführungsvariante Standard Raum 8+1 Racks
Abmessungen außen: Länge: 7067 mm, Breite: 2807 mm, Höhe: 2750 mm
Abmessungen innen: Länge: 7000 mm, Breite: 2750 mm, Höhe: 2722 mm
Wände ohne Tür haben einen Montageabstand zur Gebäudewand von 100 mm.
Die Raumdecke der Einhausung hat einen Montageabstand von 200 mm zur
Gebäudedecke.