RiMatrix S Standard Sicherheitsraum

Artikel-Nr.: DK 7998607

Das standardisierte Rechenzentrum wird in den von Ihnen bereitgestellten Räumlichkeiten mit einem ergänzenden Schutzraum (Raum-in-Raum) versehen, um eine zusätzliche Sicherheit gegen Feuer, Wasser und Rauch zu erhalten.

Artikel-Nr.:
DK 7998607
Produktbeschreibung
Das standardisierte Rechenzentrum wird in den von Ihnen bereitgestellten Räumlichkeiten mit einem ergänzenden Schutzraum (Raum-in-Raum) versehen, um eine zusätzliche Sicherheit gegen Feuer, Wasser und Rauch zu erhalten.
Material
Elementkern aus thermisch wirksamer Dämmsubstanz
Robuste, gekapselte Stahlblechkassetten
Innovative Verbindungstechnik mittels patentierter Profiltechnologie
Einsatz von temperatur- und feuchtigkeitsbeständigen Dichtungen
Einsatz von Brandschutzklappen
De- und Remontage ist jederzeit möglich
Lieferumfang
Beratung und ROI-Kalkulation
Lieferung und Einbringung in die Kundeninfrastruktur
Inbetriebnahme und Übergabe
Dokumentation, Schulung, Einweisung
Hotline und Service/Serviceverträge
Lichte Tiefe
7’220 mm
Lichte Höhe
2’700 mm
Lichte Breite
4’776 mm
Klimatisierung (ZUCS)
180 kW + 20 kW
n+2 redundant
Anzahl NSHV
2
Anzahl PDU Basic
36
Serverracks (600x2000x1200mm)
16
Kombiniertes Network-/Serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Schutzwertigkeiten
Feuerwiderstand EI 90 nach EN 1363/F 90 nach DIN 4102
Staub- und Wasserdichtigkeit IP 56 nach IEC 60 529
Schutz vor Fremdzugriff - Widerstandsklasse II
EMV-Grundschutz
Rauchgasdichtigkeit, in Anlehnung an EN 1634-3 (DIN 18095)
Stoßprüfung mit 3000 Nm Energie nach 30 Minuten Beflammung über Einheitstemperaturkurve
Einbruchsschutz
RC 2
Ausführung Einbruchschutz
Ja
Ausführung Brandschutz
EI 90 nach EN 1363/F 90 nach DIN 4102
Be- und Entfeuchtungsanlage
optional
Raumlöschanlage
optional
Version
Double 9
Abmessung
Breite: 4.976 mm
Höhe: 2.800 mm
Tiefe: 7.420 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
73089059
EAN
4028177702554
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
DK RiMatrix S Standard Sicherheitsraum, Double 9
Standard-Rechenzentrum 180kW, 16+2 Racks, inkl. Kühlung im Sicherheitsraum

Voll funktionsfähiges Standard-Rechenzentrum bestehend aus 2 Rackreihen
Tiefe 1200 mm) mit je 8 Serverracks und je einem Netzwerkrack sowie
einer komplett umschließenden Einhausung.

Das Standard-Rechenzentrum ist von einem modularen IT-Sicherheitsraum
maßgenau umschlossen. Alle Verbindungselemente des Raumsystemes sind
demontierbar und wieder verwendbar ausgelegt. Die Konstruktion erfolgt
in Stahl-Kassetten-Bauweise. Der IT-Sicherheitsraum dient im Sinne eines
"Raum-in-Raum" Systems der Minderung physikalischer Bedrohungspotentiale
und mit einem Schottpanel oberhalb der Racksysteme der gezielten
Trennung der Klimazonen.
Folgende Wertigkeiten sind gemäß der genannten Anforderungen geprüft und
zertifiziert nachgewiesen:
Brandschutz F90 nach DIN 4102
Einbruchsschutz WK2 nach ENV 1630
Staubschutz IP5X nach EN 60529
Wasserschutz IPX6 nach EN 60529
Rauchgasdichtigkeit in Anlehnung an DIN 18095
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gemäß Prüfnachweis bezüglich
hochfrequenter Ein- und Ausstrahlung

Alle Nachweise müssen in Form einer Systemzertifizierung vorliegen.
Diese bestätigt die Prüf- und Zertifizierungskonformität des
IT-Sicherheitsraumes inklusive aller Einbaumodule (Tür, Kabel- und
Rohrschottung, Klima-, Überdruckschieber). Kabel- und Rohreinführungen
in den Sicherheitsraum sind entsprechend der Wertigkeiten des
Raumsystems ausgeführt.
Die Zutrittstüre ist als Brandschutztüre mit Anschlag DIN links und ohne
Feststelleinrichtung ausgelegt und entspricht den vorstehend
aufgeführten Prüfkriterien. Die Öffnung der Tür erfolgt mit einer
Profilhalbzylinder-Schließung und alternativ über eine bauseitige
elektrische Ansteuerung. Klima- und Überdruckschieber für die Ableitung
des Überdrucks im Falle der Auslösung einer Löschung entsprechen den
vorstehend aufgeführten Prüfkriterien. Die Schließung der Schieber
erfolgt fremdenergieunabhängig.

Der 600 mm breite Warmgang ist innerhalb der umschließenden Kubatur
geschottet und mit Schiebetür versehen. Der Kaltgang ist 1200 mm breit
und ist luftseitig mit dem Zutrittsbereich verbunden.

Das Standard-Rechenzentrum beinhaltet eine funktionsfähig installierte
Doppelbodenkonstruktion, die mit Luftansauggittern und
Luftausblasgittern in Bauform tauchbadverzinkter Gitterroste
ausgestattet ist.

Innerhalb des Doppelbodens sind als Umluftkühleinheiten (UKE) eingebaut.
Die UKEs dürfen keinen Platz innerhalb der Racks (Zero U) benötigen.
Unter jedem Server Rack ist eine UKE installiert. Je UKE ist eine
Nenn-Kühlleistung von 12kW verfügbar, die durchschnittliche Bel
astbarkeit jedes Racks mit Wärmelast beträgt 10,5 kW bei Einhaltung
einer n+2-Redundanz über die Gesamtzahl der Umluftkühlsysteme. Die
Vorlauftemperatur zur Kühlung beträgt 20°C bei Einhaltung der
Temperaturgrenzwerte gem. ASHRAE 2008 (max. 27°C) innerhalb des
Kaltganges.

Die gekühlte Zuluft wird im Kaltgang durch unter der Gitterrostebene
liegende EC-Ventilatoren eingeblasen. Zwischen Ventilatorschutzgitter
und Gitterrostebene sind Planfiltervliese zur Umluftfiltrierung
eingebaut.

Vorlauftemperatur und Drehzahl der EC-Ventilatoren werden durch einen
Controller im Standard Rechenzentrum gesteuert, der zwecks Optimierung
der Energieeffizienz mit dem Controller der Kältestation per Systembus
kommuniziert. Der Controller ist nicht in den IT-Racks untergebracht und
benötigt somit keine Höheneinheiten innerhalb der IT-Racks.

Das Standard-Rechenzentrum wird betriebsbereit mit einem
Kälteleitungssystem aus Polypropylen ausgestattet, die Anbindung der
einzelnen Wärmetauscher erfolgt mit Hochdruckschläuchen.

Notwendiger Kaltwassersatz wird von Kundenseite gestellt:
Das Standard-Rechenzentrum muss mit einem Durchgangs-Regelkugelhahn zur
Regelung der Zulufttemperatur auf Sollvorgabe, einem Flowmeter und zwei
Temperatursensoren zur Messung der Durchsatzmenge an Kühlmedium, zur
Messung der Vor- und Rücklauftemperatur sowie zur Berechnung der
Wärmeleistung ausstattet sein.

Notwendiger Kaltwassersatz muss geliefert werden:
Das Standard-Rechenzentrum muss ohne Regelkugelhahn und Sensoren im
Kühlmedium geliefert werden.
Die Regelung der Medienmenge übernimmt die drehzahlgeregelte Pumpe der
Kältestation des Standard-Rechenzentrums, die Sensorik ist in der
Kältestation eingebaut.

Das Standard Rechenzentrum beinhaltet eine Schaltanlage mit
Sicherungsabgängen für die Rackreihe. Die Schaltanlage enthält auf zwei
Felder verteilte Sicherungsabgänge zum Aufbau einer A+B-Stromversorgung.

Ausgehend von der Schaltanlage sind die Stromverteilschienen der
einzelnen Racks betriebsfertig verkabelt. Als Stromverteilschienen
werden Power Distribution Units mit 24 C13 und 6 C19 Abgängen
eingesetzt. Jedes Rack erhält zwei PDU zum Aufbau einer
A+B-Stromversorgung

Die Führung der Stromversorgung erfolgt oberhalb der Racks. Die
Datenleitungen werden getrennt von den Stromversorgungsleitungen zu den
IT-Racks geführt. Die Installation der Datenleitungen ist eine
bauseitige Leistung.

Beleuchtung und Service-Steckdose sind über einen FI-Schalter
abgesichert. Eine Notausgangbeleuchtung ist montiert.

Das Standard-Rechenzentrum ist mit einer Brandfrühesterkennung
ausgestattet. Die Luft wird hierzu aus dem Doppelboden des Warmgangs
über ein perforiertes Kunststoffrohr angesaugt. Die Alarmierung erfolgt
über ein Überwachungssystem mit Weboberfläche und SNMP Schnittstelle.

Das Standard-Rechenzentrum ist nach Installation und Inbetriebnahme mit
Ausnahme der Datenverkabelung komplett betriebsfertig einschl.
Betriebsstrom-Verkabelung und Kälteleistungssystem.

Ausführungsvariante Standard-Rechenzentrum 16+2 Racks im Sicherheitsraum

Abmessungen außen: Länge: 7420 mm, Breite: 4976 mm, Höhe: 2800 mm
Abmessungen innen: Länge: 7220 mm, Breite: 4774 mm, Höhe: 2700 mm

Wände ohne Tür haben einen Montageabstand zur Gebäudewand von 100 mm.
Die Raumdecke der Einhausung hat einen Montageabstand von 200 mm zur
Gebäudedecke.