Wandgehäuse AE mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel

Artikel-Nr.: DK 7641000

Wandgehäuse für kleine Netzwerke mit feststehender 19"-Befestigungsebene und Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Boden. Schutzart IP 55.

Artikel-Nr.:
DK 7641000
Produktbeschreibung
Wandgehäuse für kleine Netzwerke mit hoher Schutzart.
Material
Gehäuse: Stahlblech
Oberfläche
Gehäuse: pulverbeschichtet
Profilschienen: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit scharnierter Tür
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Gehäuseboden
Profilschienen, 482,6 mm (19"), stufenlos tiefenverstellbar
C-Profilschiene zur Kabelabfangung an der Rückwand
Blechwinkel zur optionalen Aufnahme einer Erdungsschiene oder einer zölligen Steckdosenleiste
Höheneinheiten
8 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 380 mm
Tiefe: 350 mm
Einbautiefe
310 mm
Einbauhöhe für Komponenten
8 HE
Position Türanschlag
rechts, auf links wechselbar
Anzahl Verschlüsse
1
Grundmaterial
Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529
Bis IP 66 (entsprechend der gewählten Flanschplatte)
Flanschplatte
Größe: 5
Anzahl: 1
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
17.23 kg
Bruttogewicht
18.137 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177147027
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeschreibung
DK Wandgehäuse AE, IP 66 mit entsprechender Flanschplatte, BHT: 600x380x350 mm, 8 HE, Stahlblechtür, vorne, scharniert, Türanschlag rechts, wechselbar
Approbationen
TÜV
VDE
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Datenblatt
Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")- Aufnahmeebene, 8 HE

8 HE Wandverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, mit
Flanschplatte mit zwei Bürstenleisten zur
Kabeleinführung im Gehäuseboden, Tür aus 2 mm
Stahlblech mit einem Vorreiberverschluss und
Doppelbarteinsatz, austauschbar gegen Knebelgriff mit
Sicherheitsschließung Türanschlag rechts, auf links
wechselbar. In der Gehäusetiefe sind links und rechts
jeweils zwei C-Profilschienen montiert, daran ist links
und rechts je eine stufenlos tiefenverstellbare 482,6 mm
(19")-Profilschiene befestigt. Durch die Ausbrüche
neben den Profilschienen können Kabel geführt werden.
Ein- und ausgehende Kabel werden durch die
Flanschplatte mit zwei Bürstenleisten im Gehäuseboden
geführt und an einer in der Gehäusebreite montierten
C-Profilschienen abgefangen. Über der C-Profilschiene
befindet sich ein Montageblech mit
Befestigungsbohrungen zur Aufnahme einer
Steckdosenleiste oder einer Potentialausgleichsschiene.
Bei Austausch der Flanschplatte mit zwei Bürstenleisten
gegen eine Kunststoff-Flanschplatte mit Vorprägungen
für PG-Verschraubungen Lackierung: RAL 7035,
elektrophorese-tauchgrundiert, außen Struktur
Abmessungen: B: 600 mm H: 380 mm T: 350 mm