Netzwerkschrank TX CableNet mit Sichttür

Artikel-Nr.: TX 7888040

IT-Netzwerkschrank, vormontiert mit Sichttür, 19"-Profilschienen, Seitenwänden und Sockel.

Anschlusskabel für PSM/PDU

Steckdosenleiste im Aluminiumkanal

Steckdosenleiste für Kaltgerätestecker

Potenzialausgleich-Set für VX IT

Kombischiene für VX, VX IT, TX CableNet

Kombischiene für 482,6 mm (19")

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Befestigungsschrauben

Komfortgriff AX

Profilhalbzylinder für Griffsysteme

Verschluss-Einsatz

Bürsten-Kit für TX CableNet

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

IT-Systemleuchte LED für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing

Rangierpanel mit Kabelsprossen für horizontales Kabelmanagement

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Rangierpanel mit Frontklappe

Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Transportrolle für Sockel-System VX, Stahlblech

Transport-Kit für TS IT, TX CableNet

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Montagewinkel für Türpositionsschalter im VX, VX IT, TX CableNet

Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19")

Panel zur Kabelführung, 2 HE

Kabelrangierkanal, horizontal 482,6 mm (19")

Kabelkäfig für TX CableNet

Kabeltrasse für TX CableNet

Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Klettverschluss

Kabelbinder

Kabelführungsbügel

Maßklebestreifen 482,6 mm (19")

TS System-Chassis 17 x 73 mm

Distanzstück für Dachblech

Optionale Blendenbefestigung für VX für Blende mit Bürstenleiste, Blende belüftet

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Artikel-Nr.:
TX 7888040
Ausführung
1. Generation
mit Sichttür
mit Seitenwänden
Produktbeschreibung
TX CableNet - Eine neue Ebene des Kabelmanagements. IT-Netzwerkschrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.
Nutzen
Standortvariable Kabelführung
Sicheres Einlegen der Kabel unter Einhaltung des kritischen Kabelbiegeradius
„Wasserfall“-Konzept der Kabelführung: leichte und sichere Kabelführung über das Dach
Bequemer Zugang: einfache Montage und Demontage von Seitenwänden und Türen für den schnellen Zugriff auf den inneren Gehäusebereich
Dachblech, einteilig, geschlossen, verschraubt inkl. verdecktem Ausbruch im hinteren Drittel zur Aufnahme einer Lüftereinheit zur aktiven Belüftung
Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt sich das Dachblech wahlweise mittels Distanzstücken anheben
Dach inkl. verdecktem Ausbruch zur Aufnahme einer Lüftereinheit zur aktiven Belüftung
TS- und VX-kompatibles Zubehör
Umfassendes Zubehörangebot für die individuelle Innenausstattung
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, 1,2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
19“-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Gehäuse: Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
RAL 7035
Gehäuserahmen, Dach und Türen inkl. Griffe: RAL 7035
Innenausbau: RAL 9005
Lieferumfang
Gehäuse mit Sichttür vorne und Rücktür hinten
Schrankgerüst mit Türen und Dachblech
Stahlblech-Sichttür vorne, 130°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Designgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, einteilig, geschlossen, verschraubt mit verdecktem Ausschnitt für Lüfterblech
Dachblech, verschweißt mit Wasserfall-Konzept zur Kabeleinführung seitlich mit verdecktem Ausschnitt für Lüftermodul
Geprüfte Rahmenerdung nach EN 60 950 montiert
Zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, vorne und hinten
Sockel-System VX, 100 mm, montiert
4 Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
Sockelblenden, belüftet (beigelegt)
4 Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Bürsten-Kit zur Kabeleinführung im Dach (beigelegt)
10 Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
24 x 19"-Fastener, 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
4 Kabelführungsschienen zur Kabelabfangung in der Schranktiefe mittels Kabelschellen (beigelegt)
IPPC-Palette
19"-Profilschienen
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 800 mm
Höheneinheiten
24 HE
Höheneinheiten
24 HE
Höhe Sockel
100 mm
Höhe inkl. Sockel
1’300 mm
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
445 mm
Ausführung
vormontiert
mit Seitenwänden
Ausführung Dach
Dachblech, einteilig, verschraubt mit verdecktem Ausschnitt für Lüfterblech
Ausführung Tür hinten
Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Ausführung Tür vorne
Stahlblech-Sichttür vorne, 130°-Scharniere
Ausführung 19"-Ebene(n)
19"-Ebene vorne und hinten
Ausführung Position Profilschienen
Zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, vorne und hinten
Belastbarkeit
5000 N
Hinweis
Für den Einbau eines Lüftermoduls sind Bürstenleisten zur Ausrüstung der Kabelführungsöffnungen erforderlich, sofern diese verwendet werden oder die Abdeckbleche entfernt wurden
Bürstenleisten zur Abdeckung der Kabeleinführung sind separat erhältlich und können bequem über unser Zubehörprogramm bestellt werden.
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
102 kg
Bruttogewicht
107.5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177972438
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
Netzwerkschrank TX CableNet vormontiert, mit Sichttür vorne inkl. Designgriff, Stahlblechtür hinten, Seitenwänden und Sockel, sowie wesentlichen Elementen der Kabelführung, BHT: 800x1200+100x800 mm, 24 HE
Approbationen
UL + C-UL (listed)
IT Rack, vormontiert, Ausbauhöhe 24 HE, Stahlblech-Sichttür vorne, einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten

IT Rack, Ausbauhöhe 24 HE, Stahlblech-Sichttür vorne,
einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten.

Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen mit verschweißtem Dachblech oben.

Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.

Belastbarkeit: bis 500 kg.

Boden:
Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.

Front- und Rücktür:
Stahlblech-Sichttür vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Stahlblechtür hinten, einteilig, geschlossen. Beide zweifach scharniert.

Front- und Rücktür mit Designgriff und 2-Punkt Stangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen AX Komfortgriff zur
wahlweisen Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel
möglich, Türöffnungswinkel 135° bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.

Dachblech:
Dachblech, einteilig geschlossen, verschraubt, inkl. verdecktem
Ausbruch im hinteren Drittel zur Aufnahme einer Lüftereinheit
zur aktiven Belüftung. Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt
sich das Deckblech wahlweise mittels Distanzstücke anheben.

Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 500 kg.

Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe oben und unten
im Schrankrahmengerüst, verschraubt.
Die zölligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch
asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren.

Profilschienen vorne und hinten, Materialstärke 2,0 mm, inklusiv
zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.

Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.

Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des
Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders
platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.

Seitenwände:
Einteilig abschließbare Seitenwände mit integrierter
Sicherheitsschließung 3524 E an den Schrank montiert.

Zusätzlicher Lieferumfang:
Geprüfte Rahmenerdung nach EN 60 950 montiert
Sockel-System VX, 100 mm, montiert
Sockelblenden, belüftet (beigelegt)
4x Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
4x Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
1x Bürsten-Kit zur Kabeleinführung im Dach (beigelegt)
Zubehör zur Kabelführung:
10x Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
24x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
4x Kabelführungsschienen zur Kabelabfangung
in der Schranktiefe mittels Kabelschellen (beigelegt)
sowie 19“-Befestiungszubehör:
50x Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)

Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm

Oberfläche:
Flachteile, Türen pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005

Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3

Abmessungen (BHT): 800x1200x800 mm

Artikelnummer: 7888.040

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG