IT-Netzwerkschrank, vormontiert mit Sichttür, 19"-Profilschienen, Seitenwänden und Sockel.
- Artikel-Nr.:
- TX 7888050
- Ausführung
- 1. Generation
mit Sichttür
mit Seitenwänden - Produktbeschreibung
- TX CableNet - Eine neue Ebene des Kabelmanagements. IT-Netzwerkschrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.
- Nutzen
- Dachblech, mehrteilig, geschlossen, bestehend aus verschweißtem Mittelteil und werkzeuglos integrierten Kabelführungsstreben an den Außenseiten
- Mit beidseitigen Öffnungen zur Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe
- Dachblech-Mittelteil und Kabelführungsstreben mit abgerundeten Kanten zur systemgerechten Kabeleinführung unter Berücksichtigung des minimalen Biegeradius
- Dach inkl. verdecktem Ausbruch zur Aufnahme einer Lüftereinheit zur aktiven Belüftung
- Zur bequemen Kabeleinführung lassen sich die Kabelführungsstreben einfach werkzeuglos entfernen und im Anschluss wieder einclipsen
- Durch den integrierten Biegeradius wird eine Kabeleinführung über scharfe Kanten vermieden
- Standortvariable Kabelführung
- Sicheres Einlegen der Kabel unter Einhaltung des kritischen Kabelbiegeradius
- „Wasserfall“-Konzept der Kabelführung: leichte und sichere Kabelführung über das Dach
- Bequemer Zugang: einfache Montage und Demontage von Seitenwänden und Türen für den schnellen Zugriff auf den inneren Gehäusebereich
- TS- und VX-kompatibles Zubehör
- Umfassendes Zubehörangebot für die individuelle Innenausstattung
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, 1,2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
19“-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Gehäuse: Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm - Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert - Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- RAL 7035
Gehäuserahmen, Dach und Türen inkl. Griffe: RAL 7035
Innenausbau: RAL 9005 - Lieferumfang
- Gehäuse mit Sichttür vorne und Rücktür hinten
Schrankgerüst mit Türen und Dachblech
Stahlblech-Sichttür vorne, 130°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Designgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, verschweißt mit Wasserfall-Konzept zur Kabeleinführung seitlich mit verdecktem Ausschnitt für Lüftermodul
Zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, vorne und hinten
Geprüfte Rahmenerdung nach EN 60 950 montiert
Sockel-System VX, 100 mm, belüftet
4 Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
Sockelblenden, belüftet (beigelegt)
Bürsten-Kit zur Kabeleinführung im Dach (beigelegt)
10 Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
24 x 19"-Fastener, 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
4 Kabelführungsschienen zur Kabelabfangung in der Schranktiefe mittels Kabelschellen (beigelegt)
IPPC-Palette
19"-Profilschienen - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm - Höheneinheiten
- 42 HE
- Höhe Sockel
- 100 mm
- Höhe inkl. Sockel
- 2’100 mm
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 445 mm
- 19"-Befestigung
- Zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, vorne und hinten
- Ausführung
- vormontiert
- mit Seitenwänden
- Ausführung Dach
- Dachblech, verschweißt mit Wasserfall-Konzept zur Kabeleinführung seitlich mit verdecktem Ausschnitt für Lüftermodul
- Ausführung Tür hinten
- Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
- Ausführung Tür vorne
- Stahlblech-Sichttür vorne, 130°-Scharniere
- Ausführung 19"-Ebene(n)
- 19"-Ebene vorne und hinten
- Belastbarkeit
- 5000 N
- Hinweis
- Für den Einbau eines Lüftermoduls sind Bürstenleisten zur Ausrüstung der Kabelführungsöffnungen erforderlich, sofern diese verwendet werden oder die Abdeckbleche entfernt wurden
- Bürstenleisten zur Abdeckung der Kabeleinführung sind separat erhältlich und können bequem über unser Zubehörprogramm bestellt werden.
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 140 kg
- Bruttogewicht
- 148 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177972445
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- Netzwerkschrank TX CableNet vormontiert, mit Sichttür vorne inkl. Designgriff, Stahlblechtür hinten, Seitenwänden und Sockel, sowie wesentlichen Elementen der Kabelführung, BHT: 800x2000+100x800 mm, 42 HE
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
IT Rack, vormontiert, Ausbauhöhe 42 HE,
Stahlblech-Sichttür vorne,
einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten
IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblech-Sichttür vorne,
einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten.
Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen mit verschweißtem Dachblech oben.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.
Belastbarkeit: bis 500 kg.
Boden:
Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.
Front- und Rücktür:
Stahlblech-Sichttür vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Stahlblechtür hinten, einteilig, geschlossen. Beide zweifach scharniert.
Front- und Rücktür mit Designgriff und 2-Punkt Stangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen AX Komfortgriff zur
wahlweisen Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel
möglich, Türöffnungswinkel 135° bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.
Dachblech:
Dachblech, einteilig geschlossen, verschraubt, inkl. verdecktem
Ausbruch im hinteren Drittel zur Aufnahme einer Lüftereinheit
zur aktiven Belüftung. Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt
sich das Deckblech wahlweise mittels Distanzstücke anheben.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 500 kg.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe oben und unten
im Schrankrahmengerüst, verschraubt.
Die zölligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch
asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren.
Profilschienen vorne und hinten, Materialstärke 2,0 mm, inklusiv
zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.
Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.
Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des
Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders
platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.
Seitenwände:
Einteilig abschließbare Seitenwände mit integrierter
Sicherheitsschließung 3524 E an den Schrank montiert.
Zusätzlicher Lieferumfang:
Geprüfte Rahmenerdung nach EN 60 950 montiert
Sockel-System VX, 100 mm, montiert
Sockelblenden, belüftet (beigelegt)
4x Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
1x Bürsten-Kit zur Kabeleinführung im Dach (beigelegt)
Zubehör zur Kabelführung:
10x Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
24x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
4x Kabelführungsschienen zur Kabelabfangung
in der Schranktiefe mittels Kabelschellen (beigelegt)
sowie 19“-Befestiungszubehör:
50x Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm
Oberfläche:
Flachteile, Türen pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005
Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3
Abmessungen (BHT): 800x2100x800 mm
Artikelnummer: 7888.050
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblech-Sichttür vorne,
einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten.
Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen mit verschweißtem Dachblech oben.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.
Belastbarkeit: bis 500 kg.
Boden:
Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.
Front- und Rücktür:
Stahlblech-Sichttür vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Stahlblechtür hinten, einteilig, geschlossen. Beide zweifach scharniert.
Front- und Rücktür mit Designgriff und 2-Punkt Stangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen AX Komfortgriff zur
wahlweisen Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel
möglich, Türöffnungswinkel 135° bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.
Dachblech:
Dachblech, einteilig geschlossen, verschraubt, inkl. verdecktem
Ausbruch im hinteren Drittel zur Aufnahme einer Lüftereinheit
zur aktiven Belüftung. Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt
sich das Deckblech wahlweise mittels Distanzstücke anheben.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 500 kg.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe oben und unten
im Schrankrahmengerüst, verschraubt.
Die zölligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch
asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren.
Profilschienen vorne und hinten, Materialstärke 2,0 mm, inklusiv
zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.
Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.
Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des
Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders
platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.
Seitenwände:
Einteilig abschließbare Seitenwände mit integrierter
Sicherheitsschließung 3524 E an den Schrank montiert.
Zusätzlicher Lieferumfang:
Geprüfte Rahmenerdung nach EN 60 950 montiert
Sockel-System VX, 100 mm, montiert
Sockelblenden, belüftet (beigelegt)
4x Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
1x Bürsten-Kit zur Kabeleinführung im Dach (beigelegt)
Zubehör zur Kabelführung:
10x Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
24x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
4x Kabelführungsschienen zur Kabelabfangung
in der Schranktiefe mittels Kabelschellen (beigelegt)
sowie 19“-Befestiungszubehör:
50x Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm
Oberfläche:
Flachteile, Türen pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005
Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3
Abmessungen (BHT): 800x2100x800 mm
Artikelnummer: 7888.050
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG