- Artikel-Nummer:
- DK 5528.131
- Material
- Stahlblech
Aluminium
Aluminium-Sichttür mit Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
- Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Innenausbau: RAL 9005
- Lieferumfang
- Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, einteilig, geschlossen
Bodenwanne mit Bodenblech, mehrteilig, geschlossen
Zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Anreihdichtung und Dichtsatz für Bodenbleche (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 800 mm
- Höheneinheiten
- 38 HE
- Höheneinheiten
- 38 HE
- Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
- 84 mm / 168 mm
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 545 mm
- Ausführung Tür
- geschlossen, IP 55
- Ausführung 19"-Ebene(n)
- Montagerahmen, 482,6 mm (19")
- Belastbarkeit
- 15’000 N
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 nur in Verbindung mit Anreihdichtung oder verschraubten Seitenwänden
- Hinweis
- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
- Bei Schränken mit der Höhe x Tiefe: 2000 x 1200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm sind die passenden Seitenwände optional verfügbar und werden am Schrank montiert geliefert
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 96.9 kg
- Bruttogewicht
- 102 kg
- EAN
- 4028177706439
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
-
DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, mit 19"-Montagerahmen, BHT: 600x1800x800 mm, 38 HE, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, 180°-Scharniere,