Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit Sichttür, vormontiert, mit 19"-Schwenkrahmen

Artikel-Nummer: DK 5507.170

TS IT, geschlossen, für direkte schrankbezogene Klimatisierung. Praxisorientierte Ausrüstung und Vormontage inklusive. 19"-Innenausbau mit 19"-Großschwenkrahmen für einen direkten Zugriff auf die Rückseite der 19"-Komponenten dank einem Öffnungswinkel von 130°.

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Anreih-Schnellverbinder, dreiteilig für TS/TS

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Verschluss-System Ergoform-S

Kabelabfangschiene für TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, Ausführung metered

PDU metered

PDU metered plus

Artikel-Nummer:
DK 5507.170
Material
Stahlblech
Aluminium
Sockel-Eckstück: Stahlblech
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Tür, Rückwand und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuserahmen, Flachteile und Innenausbau: RAL 7035
Sockel: RAL 9005
Lieferumfang
Schrankgerüst TS 8 mit Tür und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne (180°), mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechrückwand
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Bodenaufnahme
Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten
Schwenkrahmen groß, mit seitlicher Blende für die Montage von 482,6 mm (19")-Einbau-Komponenten unter Ausnutzung der vollen Schrankhöhe, 130°
Seitenwände, einteilig, abschließbar
Sockel-System VX, 100 mm, belüftet
Sockel-Eckstücke und Blenden, seitlich, verschraubt
Sockel-Blenden für vorne und hinten sowie Eck- und Anreihabdeckungen beigelegt
4 Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung eines Deckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt). Für Varianten ohne Ausbruch nicht erforderlich.
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
4 Kabelabfangschienen (Hammerkopf) für äußere Montageebene, passend für Schranktiefe (beigelegt)
10 Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit zentralem Erdungspunkt, vormontiert
IPPC-Palette
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm
Höheneinheiten
40 HE
Höheneinheiten
40 HE
Höhe inkl. Sockel
2’100 mm
Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
147 mm
Ausführung Tür
Rückwand
Ausführung 19"-Ebene(n)
Schwenkrahmen 482,6 mm (19"), montiert
Belastbarkeit
1’500 N
Hinweis
Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
152.2 kg
Bruttogewicht
159.5 kg
EAN
4028177705715
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, BHT: 800x2000+100x800 mm, 40 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharnier, Rückwand einteilig, geschlossen hinten, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder,
Approbationen
C-UR
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
TS IT 5507.170

TS IT Netzwerk-/ Serverschrank mit Sichttür und Rückwand
für Rackklimatisierung, mit 19"-Großschwenkrahmen, Sockel und
Seitenwänden in vormontierter Ausführung
IT Rack in vormontierter Ausführung zur Einzelaufstellung mit
Seitenwänden und front- wie rückseitig belüftetem,100 mm VX
Sockelsystem, Ausbauhöhe 40 HE, Sichttür vorne, einteilige geschlossene
Rückwand hinten.
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten symmetrischen Rahmengestell bestehend aus gewalzten und
16-fach gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei Horizontalrahmen
aus gewalzten, 9-fach gekanteten Profilen mit integrierter Rinne zur
Aufnahme der anliegenden Flachteildichtungen und Schutz derselben vor
Beschädigung durch eventuelle Beaufschlagung aggressiver Medien.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm
DIN-Maßraster, ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches
Einhängen und Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind
abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der
Tiefe und Breite versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzel
zur flexiblen Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.
Die Anreihung der Schränke ist in allen Richtungen möglich, front- und
rückseitig, seitlich, übereinander, sogar über Eck.
Grundschrank bereits ausgerüstet mit vormontierten, 100 mm hohen
Sockeleckstücken des VX Sockelsystems.
Sockelblenden seitlich, geschlossen und frontseitig belüftet sind dem
Lieferumfang zur nachträglichen, werkzeuglosen Montage beigefügt. Dies
ermöglicht den vereinfachten Transport zum Einsatzort mittels Hubwagen
oder Gabelstapler.
Sichttür vorne bestehend aus Sichtscheibe, Ausführung 3 mm
Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in einem Rahmen aus
Aluminiumprofilen, mit aufgeschäumter Dichtung, 4
Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm,
bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E. Vierfach scharniert,
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel
bei Einzelaufstellung 180°, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der
Verschluss-Stangen.
Verschraubte Stahlblechrückwand, einteilig, geschlossen, mit
aufgeschäumter Dichtung.
Mehrteiliges Dachblech, zur seitlichen Kabeleinführung durch
Bürstenleisten über die gesamte Schranktiefe. Dachblech zur Nachrüstung
trotz bereits erfolgter Kabelführung demontierbar. Ausschnitt zur
Integration eines Lüftermoduls bereits integriert und mittels Deckblech
verschlossen. Zur Unterstützung der passiven Belüftung lässt sich das
Deckblech mittels Bolzen auf Distanz setzen.
Einteilige, abschließbare Seitenwände mit Sicherheitsschließung 3524 E
im Lieferumfang enthalten, optionale Innenverriegelung über das
Zubehörprogramm erhältlich.
Bodenrahmen bereits bestückt mit Ausbauschienen zur Aufnahme von
Bodenblechen, vorkonfiguriert mit einteiligem, belüfteten Bodenblech,
inkl. Filtermatte, mit integrierter Kabeleinführung über Bürstenleisten
hinten.
Alternative Bodenmodule oder Funktionsbaugruppen austauschbar über das
Zubehörprogramm.
Vormontiert mit einem 482,6 mm (19") - 40 HE Großschwenkrahmen mit
seitlicher Verschlussblende, inkl. 2 Pkt. Stangenverschluss und
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen Profilhalbzylinder
(30/10) mm, Scharnieröffnungswinkel 180°.
Die statische Gesamtbelastbarkeit des Schwenkrahmens beträgt 1500 N.
Der Schwenkrahmen lässt sich in der Schranktiefe im Raster von 25 mm
versetzen.
Befestigungslochung inklusiv zusätzlichem Lochbild
(HE-Mittenbefestigung) nach Standard EIA 310 E.
Lieferumfang inkl. praxiserprobtem Montagezubehör, wie Distanzstücken
zum optionalen Anheben des Deckbleches, Nivellierfüße inkl.
Adapterhülsen zur Sockelmontage, 4 Kabelabfangschienen zur Montage auf
der äußeren Befestigungsebene passend für die Schranktiefe, 10
Kabelführungsbügel in Metallausführung, Befestigungszubehör für
19"-Ausbaukomponenten bestehend aus 50 St. Innensechsrundschrauben ,
kontaktierenden Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Gewindegröße
M5.
Schrankausführung mit vormontiertem, zentralen Erdungspunkt und
geprüftem Potentialausgleich aller Komponenten nach EN 60950.
Material:
Stahlblech, Aluminium
Sockel-Eckstücke: Stahlblech
Sockel-Blenden: Stahlblech
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Oberfläche: Flachteile, Türen, RAL 7035, Innenausbau, Sockel RAL 9005
Approbationen: UL, cUL
Abmessungen (BHT): 800x2000+100 x800 mm
Artikelnummer: TS IT 5507.170
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG