- Artikel-Nr.:
- DK 5515790
- Material
- Stahlblech
Aluminium
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
- Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne (180°)
Stahlblechtür hinten, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, einteilig, geschlossen
Bodenwanne mit Bodenblech, mehrteilig, geschlossen
Anreihdichtung und Dichtsatz für Bodenbleche (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.200 mm
- Ausführung Tür
- geschlossen, IP 55
- Ausführung 19"-Ebene(n)
- ohne 19"-Innenausbau
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 nur in Verbindung mit Anreihdichtung oder verschraubten Seitenwänden
- Hinweis
- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
- Bei Schränken mit der Höhe x Tiefe: 2000 x 1200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm sind die passenden Seitenwände optional verfügbar und werden am Schrank montiert geliefert
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 98.6 kg
- Bruttogewicht
- 103.8 kg
- EAN
- 4028177703445
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
-
DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, BHT: 600x2200x1200 mm, 47 HE, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, 180°-Scharniere,