Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit belüfteter Tür, mit 19"-Montagerahmen

Artikel-Nummer: DK 5508.181

TS IT, belüftet, für Raumklimatisierung. 19"-Innenausbau mit 19"-Montagerahmen für eine Belastbarkeit von bis zu 1.500 kg in verschiedenen Abmessungsvarianten verfügbar.

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

Anreih-Schnellverbinder, dreiteilig für TS/TS

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Bodenaufnahme für TS IT, TX CableNet

Bodenblech für TS IT, TX CableNet

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU metered

PDU UK basic

PDU UK, Ausführung metered

Artikel-Nummer:
DK 5508.181
Material
Stahlblech
Aluminium
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Innenausbau, Belüftungsgitter vorne: RAL 9005
Lieferumfang
Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Stahlblechtür vorne, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung eines Deckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt). Für Varianten ohne Ausbruch nicht erforderlich.
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), vertikal geteilt, 180°-Scharniere
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm
Höheneinheiten
42 HE
Höheneinheiten
42 HE
Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
84 mm / 168 mm
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
745 mm
Ausführung Tür
belüftet
Ausführung 19"-Ebene(n)
Montagerahmen, 482,6 mm (19")
Belastbarkeit
15’000 N
Hinweis
Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
83 kg
Bruttogewicht
87.4 kg
EAN
4028177706040
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, mit 19"-Montagerahmen, BHT: 600x2000x1000 mm, 42 HE, Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt,
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Visio Shapes
TS IT 5508.181

TS IT Netzwerk- Serverschrank zur Raumklimatisierung
IT Rack zur Raumklimatisierung. Ausbauhöhe 42 HE, Belüftete Aluminium-
Stahlblechtür vorne, geteilte belüftete Stahlblechtür hinten,
mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen seitlichen Kabelführung, offene
Bodenrahmen, ohne Seitenwände. Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") -
Montagerahmen vorne und hinten.
19"-Befestigungszubehör und Potenzialausgleichset mit zentralem
Erdungspunkt und 5 Erdungsbänder für Dachblech und Türen lose beigelegt
Seitenwände, einteilig verschraubt, oder zweigeteilt mit
Schnellverschluss, Sicherheitsschließung und optionaler
Innenverriegelung, zur bequemen Einmannmontage, Bodenaufnahmeschiene,
Bodenbleche, im Zubehörprogramm erhältlich.
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten symmetrischen Rahmengestell bestehend aus gewalzten und
16-fach gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei Horizontalrahmen
aus gewalzten , 9-fach gekanteten Profilen mit integrierter Rinne zur
Aufnahme der anliegenden Flachteildichtungen und Schutz derselben vor
Beschädigung durch eventuelle Beaufschlagung aggressiver Medien.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm
DIN-Maßraster, ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches
Einhängen und Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind
abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der
Tiefe und Breite versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzel
zur flexiblen Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.
Die Anreihung der Schränke ist in allen Richtungen möglich, front- und
rückseitig, seitlich, übereinander, sogar über Eck.
Aluminium- / Stahlblechtür vorne mit einer spezifischen Perforation in
Wabenstruktur mit 85% freier Fläche im belüfteten Teilbereich.
Eingefasst in einem Rahmen aus Aluminiumprofilen, mit aufgeschäumter
Dichtung,
4 Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10)
mm, bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E. Vierfach scharniert,
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel
bei Einzelaufstellung 180°, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der
Verschluss-Stangen.
Stahlblechrücktür, belüftet, vertikal geteilt, zur raumoptimierten
Aufstellung der Schränke und für einen erleichterten Zugriff auf die
Komponenten. Belüfteter Teilbereich mit einer spezifischen Perforation
in Wabenstruktur mit 85% freier Fläche. Türen mit aufgeschäumter
Dichtung. Haupttür mit 4 Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für
Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt mit Sicherheitsschließung 3524
E. Nebentür mit zusätzlich innenliegendem Schwenkhebelgriff und
ebenfalls
2 Pkt.-Stangenverschluss. Haupt- und Nebentür vierfach scharniert,
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel
bei Einzelaufstellung beidseitig 180°.
Mehrteiliges Dachblech, zur seitlichen Kabeleinführung durch
Bürstenleisten über die gesamte Schranktiefe. Dachblech zur Nachrüstung
trotz bereits erfolgter Kabelführung demontierbar. Ausschnitt zur
Integration eines Lüftermoduls bereits integriert und mittels Deckblech
verschlossen. Zur Unterstützung der passiven Belüftung lässt sich das
Deckblech mittels Bolzen auf Distanz setzen.
Seitenwände nicht im Lieferumfang. Als einteilige verschraubte, oder
zweiteilige Variante, mit Schnellverschluss inkl. Sicherheitsschließung
und optionaler Innenverriegelung über das Zubehörprogramm erhältlich.
Bodenrahmen offen, Bodenbleche, Funktionsbaugruppen nachrüstbar über da
Zubehörprogramm. Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich bzw. vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.
Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montagerahmen vorne und hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 15.000 N
Montagerahmen bestehend aus Universalprofilschienen für Server-,
Netzwerk- und Elektronikanwendungen mittels horizontaler Verbindun
gsprofile zu einem verwindungssteifen umlaufenden Rahmen verschweißt.
Tiefenvariabel über eine Langlochbefestigung mit den Horizontalrahmen
des Schrankrahmengestells verschraubt.
Montagerahmen vorne und hinten inklusiv zusätzlichem Lochbild
(HE-Mittenbefestigung) nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
der Montageebene, vorne und hinten gekennzeichnet und gegenläufig
durchnummeriert. HE-Kennzeichnung der Montageebenen zur vereinfachten
Montage beidseitig von außen ablesbar.
Montageprofile der Montagerahmen vorne, vorbereitet zur werkzeuglosen
Aufnahme von Kabelführungshilfen und Organisation einer strukturierten
Verkabelung in höchster Packungsdichte, oder zur Ausrüstung mit einer
Sensorleiste zur automatisierten Identifikation der Ausbauten mittels
Radio Frequency Identification (RFID).
Montageprofile der Montagerahmen hinten, vorbereitet zur beidseitigen
Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU) im 1HE Formfaktor zur
Elektrifizierung des Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch
die besonders platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und
Seitenwand im Zero-U Space.
Material: Stahlblech, Aluminium
Oberfläche:,,Flachteile, Türen, Innenausbau, RAL 7035/9005
Approbationen: UL, cUL
Abmessungen (BHT): 600x2000x1000 mm
Artikelnummer: TS IT 5508.181
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG