Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit belüfteter Tür, mit 19"-Montagerahmen

Artikel-Nr.: DK 5514181

TS IT, belüftet, für Raumklimatisierung. 19"-Innenausbau mit 19"-Montagerahmen für eine Belastbarkeit von bis zu 1.500 kg in verschiedenen Abmessungsvarianten verfügbar.

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

Anreih-Schnellverbinder, dreiteilig für TS/TS

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Bodenaufnahme für TS IT, TX CableNet

Bodenblech für TS IT, TX CableNet

Kabelabfangschiene für TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, Ausführung metered

PDU metered

PDU managed

Artikel-Nr.:
DK 5514181
Material
Stahlblech
Aluminium
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Innenausbau, Belüftungsgitter vorne: RAL 9005
Lieferumfang
Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Stahlblechtür vorne, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung eines Deckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt). Für Varianten ohne Ausbruch nicht erforderlich.
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), vertikal geteilt, 180°-Scharniere
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.000 mm
Höheneinheiten
47 HE
Höheneinheiten
47 HE
Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
87 mm / 165 mm
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
745 mm
Ausführung Tür
belüftet
Ausführung 19"-Ebene(n)
Montagerahmen, 482,6 mm (19")
Belastbarkeit
15’000 N
Hinweis
Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
96.7 kg
Bruttogewicht
101.8 kg
EAN
4028177706590
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, mit 19"-Montagerahmen, BHT: 800x2200x1000 mm, 47 HE, Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt,
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Visio Shapes
TS IT 5514.181

TS IT Netzwerk- Serverschrank zur Raumklimatisierung
IT Rack zur Raumklimatisierung. Ausbauhöhe 47 HE, Belüftete Aluminium-
Stahlblechtür vorne, geteilte belüftete Stahlblechtür hinten,
mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen seitlichen Kabelführung, offene
Bodenrahmen, ohne Seitenwände. Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") -
Montagerahmen vorne und hinten.
19"-Befestigungszubehör und Potenzialausgleichset mit zentralem
Erdungspunkt und 5 Erdungsbänder für Dachblech und Türen lose beigelegt
Seitenwände, einteilig verschraubt, oder zweigeteilt mit
Schnellverschluss, Sicherheitsschließung und optionaler
Innenverriegelung, zur bequemen Einmannmontage, Bodenaufnahmeschiene,
Bodenbleche, im Zubehörprogramm erhältlich.
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten symmetrischen Rahmengestell bestehend aus gewalzten und
16-fach gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei Horizontalrahmen
aus gewalzten , 9-fach gekanteten Profilen mit integrierter Rinne zur
Aufnahme der anliegenden Flachteildichtungen und Schutz derselben vor
Beschädigung durch eventuelle Beaufschlagung aggressiver Medien.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm
DIN-Maßraster, ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches
Einhängen und Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind
abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der
Tiefe und Breite versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzel
zur flexiblen Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.
Die Anreihung der Schränke ist in allen Richtungen möglich, front- und
rückseitig, seitlich, übereinander, sogar über Eck.
Aluminium- / Stahlblechtür vorne mit einer spezifischen Perforation in
Wabenstruktur mit 85% freier Fläche im belüfteten Teilbereich.
Eingefasst in einem Rahmen aus Aluminiumprofilen, mit aufgeschäumter
Dichtung,
4 Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10)
mm, bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E. Vierfach scharniert,
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel
bei Einzelaufstellung 180°, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der
Verschluss-Stangen.
Stahlblechrücktür, belüftet, vertikal geteilt, zur raumoptimierten
Aufstellung der Schränke und für einen erleichterten Zugriff auf die
Komponenten. Belüfteter Teilbereich mit einer spezifischen Perforation
in Wabenstruktur mit 85% freier Fläche. Türen mit aufgeschäumter
Dichtung. Haupttür mit 4 Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für
Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt mit Sicherheitsschließung 3524
E. Nebentür mit zusätzlich innenliegendem Schwenkhebelgriff und
ebenfalls
2 Pkt.-Stangenverschluss. Haupt- und Nebentür vierfach scharniert,
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel
bei Einzelaufstellung beidseitig 180°.
Mehrteiliges Dachblech, zur seitlichen Kabeleinführung durch
Bürstenleisten über die gesamte Schranktiefe. Dachblech zur Nachrüstung
trotz bereits erfolgter Kabelführung demontierbar. Ausschnitt zur
Integration eines Lüftermoduls bereits integriert und mittels Deckblech
verschlossen. Zur Unterstützung der passiven Belüftung lässt sich das
Deckblech mittels Bolzen auf Distanz setzen.
Seitenwände nicht im Lieferumfang. Als einteilige verschraubte, oder
zweiteilige Variante, mit Schnellverschluss inkl. Sicherheitsschließung
und optionaler Innenverriegelung über das Zubehörprogramm erhältlich.
Bodenrahmen offen, Bodenbleche, Funktionsbaugruppen nachrüstbar über da
Zubehörprogramm. Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich bzw. vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.
Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montagerahmen vorne und hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 15.000 N
Montagerahmen bestehend aus Universalprofilschienen für Server-,
Netzwerk- und Elektronikanwendungen mittels horizontaler
Verbindungsprofile zu einem verwindungssteifen umlaufenden Rahmen
verschweißt. Tiefenvariabel über eine Langlochbefestigung mit den
Horizontalrahmen des Schrankrahmengestells verschraubt.
Montagerahmen vorne und hinten inklusiv zusätzlichem Lochbild
(HE-Mittenbefestigung) nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
der Montageebene, vorne und hinten gekennzeichnet und gegenläufig
durchnummeriert. HE-Kennzeichnung der Montageebenen zur vereinfachten
Montage beidseitig von außen ablesbar.
Montageprofile der Montagerahmen vorne, vorbereitet zur werkzeuglosen
Aufnahme von Kabelführungshilfen und Organisation einer strukturierten
Verkabelung in höchster Packungsdichte, oder zur Ausrüstung mit einer
Sensorleiste zur automatisierten Identifikation der Ausbauten mittels
Radio Frequency Identification (RFID).
Montageprofile der Montagerahmen hinten, vorbereitet zur beidseitigen
Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU) im 1HE Formfaktor zur
Elektrifizierung des Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch
die besonders platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und
Seitenwand im Zero-U Space.
Material: Stahlblech, Aluminium
Oberfläche:,,Flachteile, Türen, Innenausbau, RAL 7035/9005
Approbationen: UL, cUL
Abmessungen (BHT): 800x2200x1000 mm
Artikelnummer: TS IT 5514.181
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
TS IT 5514.181
TS IT network server rack for room climate control
IT rack for room climate control. Installation height
47 U, vented aluminium/sheet steel front door, divided
vented sheet steel door at the rear, multi-piece roof
plate for side cable entry on both sides, open base
frame, without side panels. Pre-configured with two
482.6 mm (19") mounting frames, front and rear.
482. 6 mm (19") assembly parts and complete earthing
kit supplied loose.
Side panels, one-piece screw-fastened, or two-piece
with quick-release fastener, security lock and
optional internal latch, for easy one-man assembly,
base mount, gland plates available from the
accessories range.
Pre-configured IT rack consisting of torsionally
stiff, welded symmetrical frame of rolled 16-fold
vertical sections connected with two horizontal frames
of rolled 9-fold sections with integral channel for
accommodating the adjacent panel seal and protecting
it against possible effect of aggressive media.
All frame sections, with integral system punchings on
a 25 mm DIN pitch pattern, allow convenient interior
installation by simple fitting and securing of
equipment. All sections have chamfered edges. The
vertical frame sections have two depth/width -
recessed mounting levels each, which can individually
be used for flexible attachment of the installation
components.
Enclosures are bayable on all sides: on the left,
right, front and rear, at the top or round corners.
Aluminium/sheet steel front door with a specific
honeycomb perforation, vented surface area 85%
perforated,
in a frame of aluminium sections, with foamed-in seal,
four-point locking rod, comfort handle for
semi-cylinder (30/10) mm, with security lock 3524.
Four hinges, with captive hinge pins, door opening
angle with stand-alone siting 180°, door hinge may be
swapped to opposite side without dismantling locking
rods.
Sheet steel rear door, vented, vertically divided, for
space-saving installation of the enclosures and easy
access to the components. Specific honeycomb
perforation, vented surface area 85% perforated. Doors
with foamed-in seal. Main door with four-point locking
rod, comfort handle for semi-cylinder (30/10) mm, with
security lock 3524 E. Adjacent door with additional
internal swing lever handle and
two-point locking rod. Main and adjacent door with
four hinges, hinges with captive hinge pins, door
opening angle with stand-alone siting on both sides
180°.
Multi-piece roof plate for side cable entry via brush
strips across the entire enclosure depth. Roof plate
for retrofitting, removable despite already made cable
routing. Cut-out for accommodating a fan module
already integrated and closed by a cover. For
supporting passive ventilation it is possible to raise
the cover by means of spacers.
Side panels are not included with the supply.
One-piece screw-fastened or two-piece variant, with
quick-release fastener including security lock and
optional internal latch available from the accessories
range.
Open base frame, gland plates, function units may be
retrofitted from the range of accessories. All
screw-fastened panels have automatic potential
equalisation and are prepared for attachment of
earthing straps.
Pre-configured with two 482.6 mm (19") mounting
frames, front and rear.
The static total load capacity of both mounting levels
is 15,000 N.
Mounting frame consisting of universal mounting angles
for server, network and electronic applications welded
to a torsionally stiff all-round frame using
horizontal connection sections. Depth-variable,
screw-fastened via the slot attachment with the
horizontal frame of the enclosure rack.
Mounting frames, front and rear, including additional
pitch pattern of holes (U centre attachment) according
to standard EIA 310 E. All height units are labelled
and numbered in the opposite direction on the front
and rear mounting level. U labelling of mounting
levels can be read from the outside for easy assembly.
Mounting angles of front mounting frame, prepared for
toolless accommodation of cable routing aids and
organisation of structured cabling in maximum
packaging density or for equipment with a sensor strip
for automatic identification of the installed
components by means of Radio Frequency Identification
(RFID).
Mounting angles of rear mounting frame, prepared for
accommodation of a Power Distribution Unit (PDU) in 1
U form factor on both sides for enclosure electrical
power distribution, without waste of installation
volume thanks to space-saving side mounting between
mounting level and side panel in the Zero-U space.
Material: Sheet steel, aluminium
Surface finish: Panels, doors, interior installation,
RAL 7035/9005
Approvals: UL, cUL
Dimensions (WxHxD): 800x2200x1000 mm
Model No.: TS IT 5514.181
Manufacturer: Rittal GmbH & Co. KG