- Artikel-Nummer:
- TS 3313.220
- Produktbeschreibung
- Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung von Kabeln oder als Leergehäuse bei ungleichen Liquid Cooling Package (LCP) Installationen.
- Nutzen
- Optimale Aufnahme von Kabelüberlängen und strukturiertes Kabelmanagement
- Einsatzgebiete
- Als Kabelrangiergehäuse zwischen voll bestückten Netzwerk-und Serverracks
- Als Leergehäuse zum symmetrischen Ausgleich in Kalt-/Warmgang-Schottungen bei ungleicher Anzahl von LCPs in zwei Schrankreihen
- Als Platzhalter zum einfachen Nachrüsten von LCP Installationen
- Material
- Stahlblech
Aluminium
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
- Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005
- Lieferumfang
- Schrankgerüst mit Front- und Rücktür
Aluminiumtür vorne, geschlossen mit schwarzer Designblende, 180°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, geschlossen, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
3 TS System-Chassis je links und rechts montiert
Anreihdichtung
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.000 mm
- Hinweis
- Zur Aufstellung am Anfang/Ende einer Schrankreihe wird eine Seitenwand benötigt
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- EAN
- 4028177708037
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-