IT-Monitoring-System

Sensoren und Steuereinheiten

Sichere Überwachung von Schränken in der IT und Industrie sowie Räumen und Containern im IT-Umfeld.

Sensoren und Steuereinheiten

CMC III LTE Unit

Die CMC III LTE Unit informiert zuverlässig zu Alarmmeldungen über ISDN oder LTE per SMS.

Sensoren und Steuereinheiten

Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Die Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel direkt an die Embedded Devices angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verwendet werden.

Sensoren und Steuereinheiten

CMC III Sensoren

Zur Überwachung verschiedener Parameter in Schränken oder Räumen.

Sensoren und Steuereinheiten

CMC III I/O Units

Überwachung von bis zu acht digitalen Eingängen und Steuerung von bis zu vier Relais.

Sensoren und Steuereinheiten

CMC III Power Units

Zur Strom-/Energiemessung und Ein-/Ausschalten von Verbrauchern, wie zum Beispiel Lüftern.

Sensoren und Steuereinheiten

CMC III CAN-Bus Sensor

Zur Anbindung von einem CMC-TC-Sensor

Sensoren und Steuereinheiten

CMC I/O Units

Überwachung von bis zu acht digitalen Eingängen und Steuerung von bis zu vier Relais.

Sensoren und Steuereinheiten

Entstörglied für Lüfter für CMC III

Zum Anschluss von Lüftern über die CMC III Power Unit. Das Entstörglied verhindert Störungen beim Ausschalten des Lüftermotors.

Sensoren und Steuereinheiten

Access Control für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Unit zur Steuerung und Überwachung des Zutritts zu Schränken.

Sensoren und Steuereinheiten

CMC III Access Control

CMC III Unit zur Steuerung und Überwachung des Zutritts zu Schränken.

Sensoren und Steuereinheiten

Door Control Modul

Steuereinheit zur automatischen Öffnung von Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen.

Sensoren und Steuereinheiten

CMC III Verlängerungskabel für Sensorkabel

Zur Verlängerung der Sensorkabel.