Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: DK 7010150

Der Differenzdruck-Sensor misst an zwei Punkten den Luftdruck und zeigt die Druckdifferenz zwischen den Messpunkten an.

Artikel-Nr.:
DK 7010150
Ausführung
Differenzdruck-Sensor
Produktbeschreibung
Die Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel direkt an die Embedded Devices angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verwendet werden.
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise
Einstellungen können über die CMC III Processing Unit, die PDU oder über das IoT Interface vorgenommen werden
Der Differenzdruck-Sensor misst an zwei Punkten im Raum den Luftdruck und zeigt die Druckdifferenz zwischen den Messpunkten an
Die zwei Punkte im Raum werden mit Hilfe eines dünnen Schlauchs definiert, der an den Sensor angeschlossen wird
Material
Kunststoff
Oberfläche
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschluss an den CAN-Bus
Direkt
Schnittstellen
2 x RJ45 CAN-Bus
Abmessung
Breite: 110 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
0...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.333 kg
Bruttogewicht
0.383 kg
Zolltarifnummer
85319000
Produktbeschreibung
DK Differenzdruck-Sensor, für Schrankreihen, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 110x30x40 mm, RAL 9005
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung