CMC III Verlängerungskabel für Sensorkabel

Artikel-Nr.: DK 7200450

Zur Verlängerung der Sensorkabel.

Artikel-Nr.:
DK 7200450
Produktbeschreibung
Um Kabelverbindungen zu CMC-TC Sensoren sowie CMC III Online-Komfortgriff VX zu verlängern und als Anschlusskabel für den CMC III Zugangssensor 7030.128 für einen Sensor oder eine Sensorreihe.
Einsatzgebiete
Verlängerung von Sensorkabeln
Länge
5 m
Abmessung
Länge: 5 m
Schnittstellen/Anschlüsse
Stecker (Typ): RJ12
Buchse (Typ): RJ12
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0.56 kg
Bruttogewicht
0.581 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177201736
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK Verlängerungskabel RJ12, Alternativprodukt: 7320.814
Verlängerungskabel RJ 12

Ein Ende ist mit einem
RJ 12-Stecker versehen, das andere Ende
mit einer RJ 12-Buchse.
Länge 5m.