Zur Anbindung von einem Griff und einem Lesegerät zur Überwachung einer Tür.
- Artikel-Nr.:
- DK 7030200
- Ausführung
- Mit integriertem Infrarot-Zugangssensor. Für die Anbindung von einem Griff und/oder einem CMC III Lesegerät.
- Produktbeschreibung
- Mit der CMC III CAN-Bus Access können elektromagnetische Griffe und Lesesysteme an das CMC III-System oder das IoT Interface angebunden werden. An eine CMC III CAN-Bus Access kann jeweils ein Griff und optional ein CMC III Lesesystem angeschlossen werden. Die CMC III CAN-Bus Access besitzt einen integrierten Infrarot-Sensor zur Statusüberwachung der Tür. Der elektromagnetische Griff wird vom CMC III überwacht und gesteuert. Mit dem Anschluss eines Lesesystems können die Griffe über Zahlencodes oder Transponderkarten freigegeben werden. Mit einem Lesesystem können bis zu 16 Türgriffe gleichzeitig verwaltet werden.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen und Steuern von elektromagnetischen Griffen an Schränken in der IT-, Industrie- und Gebäudetechnik-Umfeld
- Funktionsweise
- Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden
- Statusanzeige durch integrierte LED
- Über die Netzwerkschnittstelle des CMC III oder des IoT Interface können die aktuellen Messwerte per Browser, SNMP oder OPC-UA abgerufen und Einstellungen vorgenommen werden
- Automatische Alarmierung per E-Mail, SMS oder SNMP-Trap bei Überschreiten eines Grenzwertes
- Material
- Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur - Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Lieferumfang
- CMC III CAN-Bus Access
Installations- und Kurzbedienungsanleitung
Befestigungsmaterial zur Montage im Schrank
Montage-Clips zur Tragschienen-Befestigung
Befestigungsmaterial für Flächen
Befestigungszubehör
Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank - Schnittstellen Bus-System
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Schnittstellen
- RJ12
- Flachstecker für CMC III Lesegeräte
- Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
- 16
- Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
- 2
- Anzahl Teilnehmer PU (max.)
- 16
- Abmessung
- Breite: 110 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm - Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.2 kg
- Bruttogewicht
- 0.212 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- DK CMC III CAN-Bus Access, Zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus Schnittstelle, Zur Überwachung und Steuerung, von elektromagnetischen Griffen und Lesesystemen,
- Dokumentationen
- Kurzanleitung
- Weiterführende Informationen
- Datenblätter
- Grafiken
CMC III CAN-Bus Unit Access
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,
Gehäuse in RAL 7035.
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem
CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit
einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als
Statusanzeige.
Die Unit beinhaltet einen Infrarot-Zugangs-Sensor, eine Schnittstelle
für ein CMC III Lesesystem und eine Schnittstelle für einen
elektromechanischen Komfortgriff TS 8.
Der Infrarot-Zugangs-Sensor meldet ob die Schranktür offen oder
geschlossen ist. Mit einem Lesesystem können Codes zur Türfreigabe
eingegeben werden. Mit einem angebundenen elektrischen Griff kann die
Tür freigeben und der Türgriff überwacht werden.
Anschlusszubehör:
7030.220 CMC III Zahlencodeschloss
7030.230 CMC III Transponderleser
7320.700 el. magn. Ergoform-S
7320.721 el. magn. TS8-Griff mit Master-Key-Funktion mit und ohne CCP
7320.730 Universalverriegelung
7320.950 Griffsystem für
Universaleinbau
Die Zugangsberechtigungen zum Schrank können über die Software der CMC
III Processing Unit eingestellt werden. Die Energieversorgung erfolgt
über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit.
Technische Daten:
Arbeitweise: optisch
Sender: Infrarot Diode
Empfänger: Infrarot-Empfänger
Schnittstellen: 1 CMC III Lesegerät
Schnittstellen RJ12: 1 Griff
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 110 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,
Gehäuse in RAL 7035.
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem
CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit
einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als
Statusanzeige.
Die Unit beinhaltet einen Infrarot-Zugangs-Sensor, eine Schnittstelle
für ein CMC III Lesesystem und eine Schnittstelle für einen
elektromechanischen Komfortgriff TS 8.
Der Infrarot-Zugangs-Sensor meldet ob die Schranktür offen oder
geschlossen ist. Mit einem Lesesystem können Codes zur Türfreigabe
eingegeben werden. Mit einem angebundenen elektrischen Griff kann die
Tür freigeben und der Türgriff überwacht werden.
Anschlusszubehör:
7030.220 CMC III Zahlencodeschloss
7030.230 CMC III Transponderleser
7320.700 el. magn. Ergoform-S
7320.721 el. magn. TS8-Griff mit Master-Key-Funktion mit und ohne CCP
7320.730 Universalverriegelung
7320.950 Griffsystem für
Universaleinbau
Die Zugangsberechtigungen zum Schrank können über die Software der CMC
III Processing Unit eingestellt werden. Die Energieversorgung erfolgt
über die Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit.
Technische Daten:
Arbeitweise: optisch
Sender: Infrarot Diode
Empfänger: Infrarot-Empfänger
Schnittstellen: 1 CMC III Lesegerät
Schnittstellen RJ12: 1 Griff
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 110 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz