IT-Monitoring

Zubehör IT-Monitoring

Hier finden Sie eine Vielzahl von Zubehör-Produkten, um Ihre IT Systeme noch weiter zu optimieren.

Zubehör IT-Monitoring

CMC III Programmierkabel

Zur Erstinbetriebnahme der Processing Unit (PU) oder PU Compact.

Zubehör IT-Monitoring

CMC III CAN-Bus Verbindungskabel

Verbindet CAN-Bus Einheiten zur Informations- und Energieübertragung.

Zubehör IT-Monitoring

CMC I/O Units

Überwachung von bis zu acht digitalen Eingängen und Steuerung von bis zu vier Relais.

Zubehör IT-Monitoring

LED-Lichtleiste für CMC III

Zur farblichen Statusanzeige innerhalb eines Netzwerk-/Serverschranks. Tritt ein Fehler auf, wechselt die Lichtleiste entsprechend auf die eingestellte Farbe.

Zubehör IT-Monitoring

CMC III Montageeinheiten

Zur Aufnahme von CMC III Komponenten.

Zubehör IT-Monitoring

Monitor-Tastatur-Einheit mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss

1 HE Einschub mit 17"-TFT-Display, englischem oder deutschem Tastaturlayout, mit Teleskopschienen.

Zubehör IT-Monitoring

CMC III Kabelabfangbügel

Zur Kabelabfangung und -unterbringung hinter der CMC III 19"-Montageeinheit

Zubehör IT-Monitoring

CMC III Sensoren

Zur Überwachung verschiedener Parameter in Schränken oder Räumen.

Zubehör IT-Monitoring

CMC III LTE Unit

Die CMC III LTE Unit informiert zuverlässig zu Alarmmeldungen über ISDN oder LTE per SMS.

Zubehör IT-Monitoring

CMC III I/O Units

Überwachung von bis zu acht digitalen Eingängen und Steuerung von bis zu vier Relais.

Zubehör IT-Monitoring

CMC III Power Units

Zur Strom-/Energiemessung und Ein-/Ausschalten von Verbrauchern, wie zum Beispiel Lüftern.

Zubehör IT-Monitoring

CMC III CAN-Bus Sensor

Zur Anbindung von einem CMC-TC-Sensor

Zubehör IT-Monitoring

Door Control Modul

Steuereinheit zur automatischen Öffnung von Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen.

Zubehör IT-Monitoring

CMC III Access Control

CMC III Unit zur Steuerung und Überwachung des Zutritts zu Schränken.

Zubehör IT-Monitoring

Entstörglied für Lüfter für CMC III

Zum Anschluss von Lüftern über die CMC III Power Unit. Das Entstörglied verhindert Störungen beim Ausschalten des Lüftermotors.

Zubehör IT-Monitoring

Anschlusskabel für Netzteile

Anschluss- und Verlängerungskabel für Netzteile in verschiedenen Länderausführungen.

Zubehör IT-Monitoring

Anschlusskabel für PSM/PDU

Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsen-Typen (Schuko/C19/C20).

Zubehör IT-Monitoring

Anschlusskabel für Netzteil

Mit einseitigem Kaltgerätestecker, Länge: 1,5 m.

Zubehör IT-Monitoring

PSM Messmodule mit CAN-Bus für PSM Stromschienen

PSM Messmodule mit Schaltfunktionalität der Ausgänge und Energiemessung. Ausführungen mit IEC 60320 C13 & C19 sowie CEE 7/3 (Schutzkontaktsteckdose) verfügbar.