CMC III Montageeinheiten

Artikel-Nr.: DK 7320440

Zur Aufnahme von CMC III Komponenten.

Artikel-Nr.:
DK 7320440
Ausführung
Für Display, ISDN und GSM Unit, Fan Control System, Door Control Modul, Dynamic Rack Control.
Produktbeschreibung
Die Montageeinheit kann je nach Ausführung 1 bzw. 3 Processing Units/Sensoreinheiten, etc. aufnehmen. Die 482,6 mm-Ausführung (19"-Ebenen) kann 3 Einheiten aufnehmen. Die Schrankrahmen-Ausführung kann 1 Einheit aufnehmen.
Nutzen
Brandverhalten: Selbstverlöschend nach UL 94 HB
Einsatzgebiete
Aufnahme von CMC III Komponenten.
Funktionsweise
CMC III Processing Unit
CMC III Processing Unit Compact
CMC III Steuereinheit
CMC III Netzteil
CMC III LTE Unit
CMC III Door Control Modul
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Anzahl der Einbauplätze
3
Einbaumöglichkeiten
482,6 mm (19")-Ebene
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.8 kg
Bruttogewicht
1.18 kg
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177367340
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
CMC-TC 1HE MONTAGEEINHEIT, Alternativprodukt: 7030.070
CMC-TC 1 HE Montageeinheit

Die Montageeinheit kann bis zu 3 Sensor-
Einheiten oder Processing Units II aufnehmen,
zur Unterbringung in der zölligen
Befestigungsebene

Stahlblech, lackiert RAL 7035

VE = 1 St.