- Artikel-Nr.:
- DK 7030570
- Ausführung
- CMC III GSM Unit Quad-Band
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau eines redundanten Übertragungsweges oder, wenn keine Netzwerkinfrastruktur vorhanden ist, zur Alarmweitermeldung. Die Alarmmeldung ist als SMS ausgeführt. Die Spannungsversorgung wird über die Processing Unit realisiert.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- Front: RAL 9005
Gehäuse: RAL 7035
- Lieferumfang
- Verbindungskabel (2 m) mit RJ 12-Steckern
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Die serielle Schnittstelle RS 232 der Processing Unit/Processing Unit Compact kann nur mit einem redundanten Alarmweg belegt werden.
- Voraussetzungen Kommunikationsanschluss
- Eine handelsübliche SIM-Karte für GSM muss kundenseitig gestellt werden.
- Abgedeckte GSM-Frequenzen
- 850 MHz
- 900 MHz
- 1800 MHz
- 1900 MHz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.47 kg
- Bruttogewicht
- 0.672 kg
- Zolltarifnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177695900
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
-
DK CMC III GSM Unit Quad-Band, Zur Alarmweiterleitung per SMS, bei nicht vorhandener Netzwerkinfrastruktur, Anbindung an Überwachungssystem, CMC III und SIM-Karte erforderlich