Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 01.01.2017
- Artikel-Nr.:
- DK 7030580
- Ausführung
- ISDN Unit
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau eines redundanten Übertragungsweges oder, wenn keine Netzwerkinfrastruktur vorhanden ist, zur Alarmweitermeldung. Die Alarmmeldung ist als SMS ausgeführt. Die Spannungsversorgung wird über die Processing Unit realisiert.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- Front: RAL 9005
Gehäuse: RAL 7035 - Lieferumfang
- Verbindungskabel (2 m) mit RJ 12-Steckern
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Die serielle Schnittstelle RS 232 der Processing Unit/Processing Unit Compact kann nur mit einem redundanten Alarmweg belegt werden.
- Voraussetzungen Kommunikationsanschluss
- DSS1 (Euro-ISDN) muss auch bei Anschluss an ISDN-Anlage zur Verfügung gestellt werden
- Punkt-zu-Mehrpunkt-Konfiguration
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- DK CMC III ISDN Unit, Zur Alarmweiterleitung per SMS, bei nicht vorhandener Netzwerkinfrastruktur, Anbindung an Überwachungssystem, CMC III und DSS1 Anschluss erforderlich
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung