CMC III CAN-Bus DRC

Artikel-Nr.: DK 7030550

Zur Anbindung des RFID-Controllers.

Artikel-Nr.:
DK 7030550
Ausführung
Die CAN-Bus DRC wird zum Anschluss des RFID-Systems an das CMC III benötigt. Sie verbindet den RFID-Controller mit dem CAN-Bus des CMC III.
Produktbeschreibung
Mit der CMC III CAN-Bus DRC kann der RFID-Controller an das CMC III-System angebunden werden. An eine CMC III CAN-Bus DRC kann jeweils ein RFID-Controller angeschlossen werden. Pro CMC III CAN-Bus DRC ist eine externe Spannungsversorgung erforderlich.
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Grafische Darstellung des 19"-Equipments im Schrank auf der Weboberfläche des CMC III
Einsatzgebiete
Verwalten des 19"-Equipments über das DRC-System in Schränken in der IT-, Industrie- und Gebäudetechnik-Umfeld
Funktionsweise
Einstellungen können über die CMC III Processing Unit vorgenommen werden
Statusanzeige durch integrierte LED
Über die Netzwerkschnittstelle des CMC III können die aktuellen Messwerte per Browser, SNMP oder OPC-UA abgerufen und Einstellungen vorgenommen werden
Automatische Alarmierung per E-Mail, SMS oder SNMP-Trap bei Überschreiten eines Grenzwertes
Material
Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005
Lieferumfang
CMC III CAN-Bus DRC
Installations- und Kurzbedienungsanleitung
Befestigungsmaterial für Flächen
Montage-Clips zur Tragschienen-Befestigung
Befestigungszubehör
Schnittstellen Bus-System
2 x RJ45 CAN-Bus
Schnittstellen
RJ45
Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
2
Anzahl Teilnehmer PU (max.)
4
Hinweis
Für jede CAN-Bus DRC wird ein zusätzliches Netzteil 7030.060 benötigt
Abmessung
Breite: 138 mm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 132 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...55 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.336 kg
Bruttogewicht
0.604 kg
Zolltarifnummer
85176200
EAN
4028177695887
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III CAN-Bus DRC, Schnittstelle zur Anbindung des RFID Controllers, BHT: 138x40x132 mm, Externe Spannungsversorgung erforderlich., Weitere Informationen finden Sie unter:
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung