Durch Betätigung des Verschlussmechanismus wird die Tür über das System der automatischen Türöffnung (ADO) freigegeben.
- Artikel-Nr.:
- DK 7320794
- Produktbeschreibung
- Durch Betätigung des Verschlussmechanismus wird die Tür über das System der automatischen Türöffnung freigegeben. Vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern, 40 mm, sowie SZ Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen. Länge: 302 mm
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlusskabel (3 m)
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Bei DC
- 3 A
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...40 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.81 kg
- Bruttogewicht
- 0.831 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeschreibung
- DK Door Komfortgriff, mit Öffnerfunktion, Zur automatischen Türöffnung über Door Control System, 24 V, 3 A, Anschlusskabel Länge: 3 m
Door Komfortgriff
VE = 1 Stück
Griff für TS IT Racks mit integriertem Schaltkontakt als Öffner
ausgeführt. Das System kann in Verbindung mit dem CMC III Door Control
Module eingesetzt werden. Das Auslösen des Schaltkontakts wird vom CMC
III Door Control Module erkannt und die Magnete von diesem spannungslos
geschaltet, damit die Tür eines Racks freigegeben bzw. geöffnet werden
kann. Vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen
Profilhalbzylindern, 40 mm, sowie SZ Sicherheits- und
Druckknopf-Einsätzen.
Technische Daten:
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 5 °C bis + 40 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Bemessungsspannung: 24 V DC
Bemessungsstrom: max. 3 A
Länge: 302 mm.
Farbe: RAL 7035
VE = 1 Stück
Griff für TS IT Racks mit integriertem Schaltkontakt als Öffner
ausgeführt. Das System kann in Verbindung mit dem CMC III Door Control
Module eingesetzt werden. Das Auslösen des Schaltkontakts wird vom CMC
III Door Control Module erkannt und die Magnete von diesem spannungslos
geschaltet, damit die Tür eines Racks freigegeben bzw. geöffnet werden
kann. Vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen
Profilhalbzylindern, 40 mm, sowie SZ Sicherheits- und
Druckknopf-Einsätzen.
Technische Daten:
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 5 °C bis + 40 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Bemessungsspannung: 24 V DC
Bemessungsstrom: max. 3 A
Länge: 302 mm.
Farbe: RAL 7035