Door Taster

Artikel-Nr.: DK 7320793

Taster zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Door Control Moduls zur manuellen Türöffnung.

Artikel-Nr.:
DK 7320793
Produktbeschreibung
Taster zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Door Control Moduls zur manuellen Türöffnung. Die Montage erfolgt am 25 mm-Raster des TS IT Rahmenprofils.
Lieferumfang
3 m Anschlussleitung
Montagewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbau-Ø
16.2 mm
Nennspannung
250 V AC
Nennstrom (max.)
2 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.17 kg
Bruttogewicht
0.178 kg
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177606180
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeschreibung
DK Door Taster, zum Anschluss an Öffnerkontakte des, Door Control Moduls 7320.790 zur manuellen Öffnung, 250 V AC, 2 A, Einbau-Ø: 16,2 mm,
Zertifikate
EAC
Door Taster

VE = 1 Stück
Taster mit integriertem Schaltkontakt als Öffner ausgeführt. Das System
kann in Verbindung mit dem CMC III Door Control Module eingesetzt
werden. Die Unterbrechung des Kontakts bei Drücken des Tasters wird vom
CMC III Door Control Module erkannt und die Magnete von diesem
spannungslos geschaltet, damit die Tür eines Racks freigegeben bzw.
geöffnet werden kann. Zur Montage im LCP.

Technische Daten:
Bemessungsspannung: 250 V AC
Bemessungsstrom: max. 2 A