Door Kit Extension für TS IT

Artikel-Nummer: DK 7030.260

Spindelmotor-System, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht. Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.

Artikel-Nummer:
DK 7030.260
Produktbeschreibung
Zur automatischen Öffnung der Türen eines Racks in Notfallsituationen bei Anwendungen mit Unterdruck im Rack. Der Anschluss und die Ansteuerung des Door Kit Extension muss in Kombination mit dem Door Kit über das Door Control Module erfolgen.
Einsatzgebiete
Anwendungen mit Unterdruck im Rack, z. B. LCP oder starke Server-Lüftermotoren
Funktionsweise
Der Motor schiebt die Tür auf, bis sich der Unterdruck auflöst.
Material
Stahlblech
Aluminium
Kunststoff
Lieferumfang
2 Spindelmotoren
2 Schubrahmen
Anleitung
Inkl. Befestigungsmaterial
Spindelmotor
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3.9 kg
Zolltarifnummer
90269000
EAN
4028177695870
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeschreibung
DK Door Kit, Extension LCP, für die Anbindung an DCM 7320.790, Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks, Zusätzlich zur Anwendung der Door Kits mit Gasdruckdämpfern
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
White Paper