Spindelmotor-System, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht. Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.
- Artikel-Nr.:
- DK 7030261
- Produktbeschreibung
- Zur automatischen Öffnung der Türen eines Racks in Notfallsituationen bei Anwendungen mit Unterdruck im Rack. Der Anschluss und die Ansteuerung des Door Kit Extension muss in Kombination mit dem Door Kit über das Door Control Module erfolgen.
- Einsatzgebiete
- Anwendungen mit Unterdruck im Rack, z. B. LCP oder starke Server-Lüftermotoren
- Funktionsweise
- Der Motor schiebt die Tür auf, bis sich der Unterdruck auflöst.
- Material
- Stahlblech
Aluminium
Kunststoff - Lieferumfang
- 2 Spindelmotoren
2 Schubrahmen
Anleitung
Inkl. Befestigungsmaterial
Spindelmotor
Inkl. Befestigungsmaterial - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Bruttogewicht
- 3.78 kg
- Zolltarifnummer
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeschreibung
- DK Door Kit, für Klimaanwendungen (LCP), für die Anbindung an CMC III DCM 7030.500, Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks, Zusätzlich zur Anwendung der Door Kits mit Gasdruckdämpfern
- Dokumentationen
- Anleitung
- White Paper
Door Kit für TS IT, Extension für LCP
Door Kit für TS IT, Extension für LCP
VE = 2 St.
Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks. Der Spindelmotor wird
zusätzlich zu den Door Kits mit Gasdruckdämpfern/Magneten eingesetzt.
Das Kit beinhaltet zwei Spindelmotoren, die dafür sorgen, dass bei einem
Rack mit Unterdruck die Türen aufgedrückt werden. Die Spindelmotoren
wirken mit einer Druckkraft von 1000N der Kraft von Lüftern des
Kühlsystems / Servern entgegen, die die Türen zuhalten.
Das Kit besteht aus 2 Spindelmotoren, jeweils 1 Stück für die Fronttür
und die Rücktür mit Befestigungsmaterial.
Technische Daten:
Temperatur-Einsatzbereich:
- 5 °C bis + 45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
IP-Schutzart: IP40 nach IEC 60 529
Druckkraft: 1000 N
Bemessungsspannung: 24V DC
Bemessungsstrom: 900 mA
Door Kit für TS IT, Extension für LCP
VE = 2 St.
Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks. Der Spindelmotor wird
zusätzlich zu den Door Kits mit Gasdruckdämpfern/Magneten eingesetzt.
Das Kit beinhaltet zwei Spindelmotoren, die dafür sorgen, dass bei einem
Rack mit Unterdruck die Türen aufgedrückt werden. Die Spindelmotoren
wirken mit einer Druckkraft von 1000N der Kraft von Lüftern des
Kühlsystems / Servern entgegen, die die Türen zuhalten.
Das Kit besteht aus 2 Spindelmotoren, jeweils 1 Stück für die Fronttür
und die Rücktür mit Befestigungsmaterial.
Technische Daten:
Temperatur-Einsatzbereich:
- 5 °C bis + 45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
IP-Schutzart: IP40 nach IEC 60 529
Druckkraft: 1000 N
Bemessungsspannung: 24V DC
Bemessungsstrom: 900 mA