Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Artikel-Nr.: SK 3311470

Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren IT Anwendungen.

Artikel-Nr.:
SK 3311470
Ausführung
LCP Inline DX
Nutzen
Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
Temperaturüberwachung und -regelung
Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
Werden die LCP DX/FC Varianten in Kombination mit indirekter freier Kühlung eingesetzt, können Betriebskosten eingespart werden
Einsatzgebiete
Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
Ein oder zwei Racks separat kühlbar
Funktionsweise
LCP für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe. Warme Luft wird aus dem Gang an der Geräterückseite angesaugt, über das Hochleistungs-Kompaktregister abgekühlt und wieder kalt in den Raum oder Kaltgang eingeblasen
Die LCP DX/FC Varianten enthalten sowohl einen Kältemittel- als auch einen Wasser-Glykol-Wärmetauscher. In dem externen Verflüssiger ist zusätzlich ein Freikühler integriert.
Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
Material
Stahlblech, lackiert
Optionen
Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C)
Ausführung
Reihenkühlung
Monitoring
Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
Integration in RiZone
Hinweis
Variante mit UL-Zulassung auf Anfrage erhältlich
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Nutzkühlleistung L30 L22: 35 kW
Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
35 kW/3
Modulationsbereich
8 ‐ 35 kW
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 9.900 m³/h
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
Passend für Gehäusetyp
TS IT
Einbau in Schrankreihe
Bündig
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 22,4 A
Max. Kühlleistung
35 kW
Anschlussart (elektrisch)
Anschlussklemme
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Kältemittel
EC-Lüfter
Ja
SNMP-Karte
Ja
Lüfter im Betrieb austauschbar
Ja
Temperaturregelung
Stufenlose Lüfterregelung
2-Wege-Regelkugelhahn
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 40 A
Betriebstemperaturbereich
15 °C...35 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 69 dB(A)
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 40
Optionen
Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
315 kg
Bruttogewicht
325 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177691377
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
Verdampfereinheit zur Reihenkühlung in Verbindung mit Verflüssiger 3311.370, RAL 7035
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Grafiken
Sicherheitsdatenblatt