Lüftertraverse

Artikel-Nr.: SK 3165830

Zur Montage am Türrohrrahmen von Serverracks (Front- oder Rücktür) und zur Unterstützung der horizontale Luftführung des IT Equipment.

Artikel-Nr.:
SK 3165830
Produktbeschreibung
Zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS Anwendungen. Speziell zum Einbau in einteilige, perforierte Stahlblechtüren. Die zunehmende Packungsdichte im Bereich von Server- und Netzwerkschränken machen eine aktive, direkte Gehäusebelüftung unumgänglich. Die Lüftertraverse, die am Türrohrrahmen der Rück- oder Fronttür befestigt wird, unterstützt die horizontale Luftführung der Server und ermöglicht somit einen schnelleren Wärmeabbau aktiver Komponenten.
Nutzen
Durch Ergänzung von zwei Lüftererweiterungssätzen Erhöhung der Luftleistung auf 1200 m³/h.
Luftrichtung einfach änderbar durch Drehen des Ventilators.
Kaskadierbarkeit von mehreren Traversen möglich.
Einfache Montage am Türrohrrahmen.
Anschlussfertig verdrahtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
2 Lüfter
Anschlusskabel (2,5 m)
Inkl. Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 70 W
Bei 60 Hz: 70 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,38 A
Bei 60 Hz: 0,36 A
Abmessung
Breite: 693 mm
Höhe: 606 mm
Tiefe: 64,5 mm
Hinweis
Nur zur Montage am Türrohrrahmen!
Schalldruckpegel
55 dB(A)
Passend für
Gehäusetyp: Serverschränke TS 8
DK-TS
Breite: 800 mm
Betriebstemperaturbereich
20 °C...55 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
11.523 kg
Bruttogewicht
12.129 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177309371
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Lüftertraverse, Zur horizontalen Luftführung, zur Montage am Türrohrrahmen, für Schrankbreite: 800 mm, BHT: 693x606x64,5 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Kennlinienfelder
Technik im Detail