Chiller für IT-Cooling

Artikel-Nr.: SK 3232599

Zuverlässige Kühlung für projektspezifische Anforderungen. Luft- und wassergekühlte Chiller aus dem Stulz Portfolio "CyberCool" und der "Explorer Linie".

Artikel-Nr.:
SK 3232599
Nutzen
Für Rechenzentren, IT-Branche, Industrie, Medizin, betriebssichere Anwendungen
Microchannel-Kondensatoren für besseren Wärmeübergang, weniger Kältemittel, Reduzierung des Gewichts und luftseitiger Druckverluste
Redundanz durch zwei unabhängige Kältekreisläufe
Einfacher Transport per ISO-Container
Die luftgekühlten Kaltwassersätze sind verfügbar mit Freier Kühlung und als Low Noise Version
TCO-Leader: Kühlsystem mit den geringsten Gesamtbetriebskosten durch Freie Kühlung und Mix Mode Boost
Flexible Anpassung an jedes Projekt
Minimale Schallemissionen bei gleichzeitig maximaler Energieeffizienz
Maximale Einsparpotenziale durch Indirekte Freie Kühlung
Ausführung
Die "Explorer Linie" ist eine für zahlreiche Anwendungsgebiete geeignete Serie von luftgekühlten Kaltwassersätzen. Die Geräte dieser Produktserie kombinieren die Verwendung hochwertiger Komponenten mit der Umsetzung projektspezifischer Anforderungen. Damit bieten wir Ihnen als etablierter Hersteller von Kaltwassersätzen ein budgetoptimiertes Portfolio nach modernstem Stand der Technik, das durch hohe Flexibilität an sämtliche Kundenanforderungen angepasst werden kann. Kälteleistung (kW): 80 – 1.200
CyberCool: Höchste Energieeffizienz und optimale Betriebssicherheit für komplexe, anspruchsvolle Kaltwasserlösungen ohne Kompromisse – dafür stehen die CyberCool-2-Kaltwassersätze für Klimaanlagen. Und für ein völlig neuartiges Gesamtkonzept, in dem alle Bauelemente des CyberCool 2 so aufeinander abgestimmt wurden, dass gleichzeitig ein hohes Maß an Energieeffizienz bei geringer Schallemission erreicht wird. Das Ergebnis ist eine Reihe von Kaltwassersätzen, die bereits heute die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2021 erfüllt. Kälteleistung (kW): 50 – 1.400
Hinweis
Die Chiller werden projektspezifisch ausgelegt und angeboten
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177963955
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeschreibung
Stulz Explorer Linie: Kälteleistung (kW): 80 – 1.200; CyberCool: Kälteleistung (kW): 50 – 1.400