Flexibler und kürzbarer Anschlussschlauch inkl. beidseitiger Überwurfmutter zum Anschluss des LCPs/LCUs an eine feste Verrohrung.
- Artikel-Nr.:
- SK 3301351
- Produktbeschreibung
- 1 m langer, flexibler, druckfester und kürzbarer Anschlussschlauch inkl. beidseitiger Verschraubung mit 1" IG/flachdichtend mit Dichtung zum Anschluss des LCP an eine feste Verrohrung.
- Länge
- 1 m
- Wasseranschlüsse
- G 1" IG
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2.5 kg
- Bruttogewicht
- 3.04 kg
- Zolltarifnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177517608
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Anschlussschlauch, für LCP Hybrid, flexibel, druckfest, kürzbar, L: 1 m, 1"IG
Anschlussschlauch LCP hybrid CW
10 kW/ 20 kW DN 25/ PN 16
Art.-Nr.: 3301.351
Der Anschlussschlauch ist flexibel, druckfest und dient als Verbindung
von der bauseits installierten Kaltwasser- Versorgung zum Kaltwasser
Anschluss des LCP Hybrid 10kW/ 20kW. Der Anschlussschlauch verfügt
beidseitig über Verschraubungen mit 1" IG/flachdichtend mit Dichtung.
Jeweils ein Verschraubungsteil ist mit einer Flanschklemme versehen,
hier kann der Schlauch auf das benötigte Maß ab gelängt werden.
Technische Daten:
VE: 2 Stk
Länge: 1 m
DN: 25 x 6mm
PN: 16
min. Biegeradius: 150 mm
Der Anschlussschlauch ist flexibel, druckfest und dient als Verbindung
von der bauseits installierten Kaltwasser- Versorgung zum Kaltwasser
Anschluss des LCP Hybrid 10kW/ 20kW. Der Anschlussschlauch verfügt
beidseitig über Verschraubungen mit 1" IG/flachdichtend mit Dichtung.
Jeweils ein Verschraubungsteil ist mit einer Flanschklemme versehen,
hier kann der Schlauch auf das benötigte Maß ab gelängt werden.
Technische Daten:
VE: 2 Stk
Länge: 1 m
DN: 25 x 6mm
PN: 16
min. Biegeradius: 150 mm