Bürsten-Kit für TS IT

Artikel-Nr.: DK 5502103

Artikel-Nr.:
DK 5502103
Produktbeschreibung
Bürsten-Kit für 2 St. Kabelkanäle TS IT bis 47 HE, Höhe 2200 mm mit Montagerahmen
Einsatzgebiete
Für Kalt-/Warmgang-Schottung zwischen Kabelkanal 482,6 mm (19") an Montagerahmen 482,6 mm (19") und Seiten-/Trennwand
Material
Aluminiumprofil, natur eloxiert
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.42 kg
Bruttogewicht
2.72 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177817630
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Bürsten-Kit für Kabelkanal, TS IT. Zur Verblendung. Kunststoff, UL 94-HB
Dokumentationen
Anleitung