- Artikel-Nr.:
- DK 7824202
- Produktbeschreibung
- Beidseitig perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78% für optimalen Luftdurchsatz.
- Material
- Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Sichttür, belüftet
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
180°-Scharniere (4 Stück)
Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Für TS Schrankreihen mit Stahlblechtüren kann nur das 180°-Scharnier 7824.520 eingesetzt werden.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
SE
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 24.89 kg
- Bruttogewicht
- 26.2 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177236127
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
DK-TS Sichttür, BxH:: 800x2000 mm, belüftet, Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm, Stahlblech, RAL 7035