Coolant Distribution Unit CDU In-Row

Artikel-Nr.: SK 3343200

Liquid-to-liquid Coolant Distribution Unit zur Kühlung von flüssigkeitsgekühlten Hochleistungsservern. Die CDU In-Row trennt den gebäudeseitigen Wasserkreislauf vom Kühlmittelkreislauf des IT Equipment. Diese Trennung gewährleistet, dass erforderlicher Volumenstrom, Druck und Qualität des Kühlmediums im Sekundärkreislauf stets aufrechterhalten werden.

Artikel-Nr.:
SK 3343200
Ausführung
Reihenkühlung
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Anschlussfertige Einheit CDU In-Row
Entlüftungsventile
Leckage-Sensor
Optionen
Anzahl Pumpeneinheiten
Redundante Spannungsversorgung
Anschluss: festverdrahtet, NEMA- oder CEE-Stecker
Filtergröße
Isolierte FWS-Verrohrung
Not-Aus-Schalter
Gesamtkühlleistung
1.000 kW bei 4K ATD
1.500 kW bei 6K ATD
Nominale Durchflussmenge Sekundärkreis
1.500 l/min: bei 2,0 bar (N+1)
1.875 l/min: bei 1,8 bar (N)
Anzahl Pumpen und Pumpentyp
15 VSD Zentrifugalpumpe
Bemessungsbetriebsspannung
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Leistungsaufnahme (ca.)
18 kW
Anschlussart (elektrisch)
2 x NEMA L22-30P
Betriebstemperaturbereich
5 °C...35 °C
Schalldruckpegel
73.4 dB(A)
Abmessungen
BxHxT: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
Betriebsgewicht
1’250 kg
Wasseranschlüsse
FWS: 4" Sanitärflansch mit Tri-Clamp
TCS: 4" Sanitärflansch mit Tri-Clamp
Wasserzuführung
FWS: Boden oder Dach
TCS: Boden oder Dach
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Kühlmedium
FWS: Wasser
TCS: Wasser + PG25
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filter Sekundärkreislauf
25 µm,optional 50 µm
hot swap-fähig
Pumpeneinheit
Control Module
Filter
Sensoren
Motor 2-Wege-Ventil
Füllpumpe
Ablassventil
Redundanz Kühlung
Pumpeneinheit: N+1
Filter: 2N
Monitoring
Überwachung aller systemrelevanter Parameter wie Temperatur, Luftfeuchte, Druck, Durchflussmenge, Filter, Leckage, Komponentenstatus
Protokolle
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Leckage-Überwachung
Ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84733080
Produktbeschreibung
CDU In-Row, 1000 kW bei 4K ATD, 600x2300x1400 mm (BxHxT)
Approbationen
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Datenblätter
Technisches Datenblatt